Varnostni kodirniki za mobilne stroje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-179035673_mobile-crane-tower-crane.jpg?v=317453347)
Varnost za mobilne stroje
Bodisi v komunalnih vozilih, samodejno vodenih vozilih v intralogistiki ali v AMR za težko uporabo v rudnikih ali pristaniščih: kjer koli se vozila ali superstrukture premikajo ali krmilijo samodejno, mora biti ves čas zagotovljena varnost okolice in samega vozila. Varnostni kodirnik podjetja ifm se lahko uporablja za beleženje vrednosti položaja, kota in hitrosti premikajočih se elementov, kot so osi, lestve z vrtljivo ploščo, roke žerjava ali prekucni okvirji. Te informacije se lahko uporabijo za izpeljavo kotov krmiljenja, obračanja ali nagiba ali trenutnega višinskega položaja dvižnih elementov. Možna je tudi neprekinjena sinhronizacija položaja, na primer prek RFID, zahvaljujoč funkciji »sprotne predhodne nastavitve«.
Hitra integracija, tudi v seriji
Redundanca senzorja, ki je potrebna za zagotavljanje varnega delovanja, je že integrirana v varnostnem dajalniku. To in ustrezno stalno samokontrolo varnega delovanja je testirala in potrdila družba TÜV Rheinland. Senzor je integriran tudi v knjižnico SISTEMA. To izjemno zmanjša napor, potreben za implementacijo in posledično sprejetje avtomatizacije, povezane z varnostjo. Varnostni kodirnik ima tudi CAN vhod in CAN izhod. Tako je mogoče zaporedno povezati več dajalnikov ali drugih združljivih senzorjev, zaradi česar je namestitev varnostnih senzorjev učinkovita in preprosta.
Brezhibna komunikacija s krmilnikom
Kombinacija s krmilnikom ifm prav tako znatno zmanjša napor pri programiranju v Codesys, ker sta brezhibna povezava kodirnika s krmilnikom in varna komunikacija med obema izdelkoma zagotovljena privzeto.