- Kodirniki
- Varnostni kodirnik
Kodirniki za zanesljivo pozicioniranje in varnost
Bodisi v komunalnih vozilih, samodejno vodenih vozilih v intralogistiki ali v AMR za težko uporabo v rudnikih ali pristaniščih: kjer koli se vozila ali superstrukture premikajo ali krmilijo samodejno, mora biti ves čas zagotovljena varnost okolice in samega vozila. Tu nastopi varnostni kodirnik s certifikatom TÜV:
- Zaznava vrtenje in vrtilno hitrost ter zagotavlja natančen nadzor in spremljanje gibljivih elementov.
- Izvaja kote krmiljenja, obračanja ali nagibanja kot tudi trenutne višinske položaje, kar zagotavlja učinkovit nadzor nad vozilom.
- Funkcija »predhodna nastavitev na poti« zagotavlja stalno sinhronizacijo položaja za prilagodljivo prilagajanje med delovanjem in maksimalno varnost.
Varnostni kodirnik v podrobnostih
Prednosti varnostnega kodirnika
Funkcionalna varnost
Varnostni kodirnik je zasnovan posebej za varnostno kritične aplikacije in zagotavlja zanesljive in natančne povratne informacije, ki so ključne za varen nadzor in spremljanje mobilnih aplikacij. Certifikata SIL in TÜV potrjujeta skladnost z najvišjimi varnostnimi standardi.
Hkratni podatki o položaju in hitrosti
Varnostni kodirnik prenaša natančne vrednosti položaja in hitrosti. Te so ključne za natančno navigacijo in natančno določanje položaja v mobilnih aplikacijah in avtonomnih vozilih.
Robustnost in zanesljivost
Zahvaljujoč robustni zasnovi lahko varnostni kodirnik prenese neugodne okoljske razmere v mobilnih aplikacijah, kot so močne vibracije, temperaturne spremembe, vlaga in prah v skladu z IP69K.
Preprosta integracija
Naprava ima standardiziran vmesnik CANopen in nastavljive profile naprav, kar zagotavlja brezhibno integracijo z obstoječimi sistemi in enostavno nastavitev znotraj vaše aplikacije.
Redundanca za večjo varnost
Varnostni kodirnik izpolnjuje redundantne raznolike varnostne zahteve. Navzkrižna primerjava med mikrokrmilniki zagotavlja stalno spremljanje vrednosti položaja, kar zagotavlja največjo varnost.
Stroškovna učinkovitost
Z integracijo tega varnostnega kodirnika lahko bistveno zmanjšate:
- kompleksnost načrtovanja gradnje
- napor pri namestitvi
- napor pri programiranju
- inženirski napor
- ožičenje in dokumentacijo
Poleg tega uporaba inovativne tehnologije kodirnika brez baterije omogoča trajno delovanje praktično brez vzdrževanja.
Učinkovita obdelava podatkov z načinom ifm
Način ifm je izbirna funkcija, ki se razlikuje od standarda CiA. V tem načinu kodirnik zagotavlja vnaprej določene vrednosti položaja in hitrosti. Vmesni koraki izračuna skozi podprograme niso potrebni. Poleg tega »aktivno varno stanje« v načinu ifm prikazuje bit »varnega stanja« in ga je mogoče ponastaviti s potrditvijo. Dodatno so podprti pripomočki za uporabo, kot je funkcija »predhodna nastavitev na poti«.
Podpora iz enega vira
Izkoristite lahkotno integracijo in strokovno podporo. Interakcija varnostnega kodirnika z varnostnim krmilnikom podjetja ifm vam nudi zanesljivo, učinkovito in brezhibno rešitev za vaše zahteve.
Predhodne nastavitve na poti
»Predhodne nastavitve na poti« je koristna funkcija varnostnega kodirnika, ki omogoča preprosto in hitro sinhronizacijo položaja, ne da bi bilo treba prekiniti delovanje. Ta sinhronizacija se lahko zgodi samodejno, npr. na podlagi informacij iz oznak RFID, nameščenih v tleh. Posledično je mogoče položaj v AGV dinamično prilagajati, netočnosti, npr. zaradi zdrsa, pa lahko odpravimo.
Aplikacije varnostnega kodirnika
Primeri uporabe
Zanesljivo spremljanje gibanja avtonomnih vozil
Varnostni kodirnik igra ključno vlogo pri avtonomnih vozilih, kot so AGV-ji ali AMR-ji. Natančno spremljanje položaja in hitrosti takih vozil je za stranko ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti aktivnosti. Varnostni kodirnik te vrednosti zanesljivo prenaša, kar zagotavlja natančen in učinkovit nadzor vozila.
Rešitev za varne dvižne ploščadi in viličarje
Varnostni kodirnik igra ključno vlogo pri avtonomnih vozilih, kot so AGV-ji ali AMR-ji. Natančno spremljanje položaja in hitrosti takih vozil je za stranko ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti aktivnosti. Varnostni kodirnik zanesljivo prenaša te vrednosti za natančen in učinkovit nadzor vozila. Za zagotovitev varnosti na dvignjenih ploščadih in viličarjih je treba nadzorovati njihove naklonske kote in podaljšane teleskopske dolžine. Če se kot in dolžina ne ujemata, bo verjetno sledila prevrnitev. Za zmanjšanje tega tveganja stranka uporablja varnostni kodirnik na teleskopskih zglobih za nadzor kota osi. Notranje vlečne žice spremljajo podaljšano dolžino teleskopske roke. To zagotavlja maksimalno varnost in zanesljivost dvižne opreme.
Natančno pozicioniranje v gozdarski industriji
Vodilni proizvajalec gozdarskih strojev uporablja varnostni kodirnik na zobniškem obroču vrtljive roke žerjava za natančno zaznavanje položaja roke. To zagotavlja ne le varno, ampak tudi izjemno učinkovito delovanje.
Izboljšana varnost stroja z našim varnostnim kodirnikom
Številni proizvajalci gradbenih strojev, ki uporabljajo varnostne krmilnike ifm, zdaj dodajajo varnostni kodirnik, na primer za natančno zaznavanje položaja vrtljive nadgradnje bagra. Nekateri od teh strojev morajo vedno ostati v določenem območju delovanja, npr. da bi se izognili nevarnim območjem. Namestitev varnostnega dajalnika neposredno na obračalni mehanizem nadgradnje omogoča natančno zaznavanje položaja in znatno izboljša varnost in učinkovitost mobilnih strojev.
Pregled sistema z varnostnim kodirnikom