Enota za vrednotenje analognih standardnih signalov
Spremljanje analognih procesnih vrednosti
Povsod v industriji se elektronski senzorji uporabljajo za zaznavanje procesnih vrednosti, kot so temperatura, tlak ali pretok.
Spremljanje procesnih vrednosti pogosto poteka neposredno v senzorju. Vendar so včasih potrebne ločene nadzorne naprave, na primer, če je treba dve izmerjeni vrednosti medsebojno izravnati in spremljati dobljeno vrednost.
Izračunavanje in vrednotenje izmerjenih vrednosti
Ocenjevalna enota ima različne načine delovanja in nanjo je mogoče priključiti dva analogna senzorja.
Na ta način je mogoče izmerjenemu signalu dodeliti dve preklopni točki ali pa mejno vrednost dodeliti dvema izmerjenima vrednostma. Oba izmerjena signala je mogoče skalirati in medsebojno povezati z uporabo matematičnih funkcij, kot sta seštevanje ali odštevanje.
Tako izračunano procesno vrednost je mogoče spremljati z največ dvema preklopnima točkama in jo izpisati kot analogni signal (4 do 20 mA).
Izmerjene vrednosti se lahko digitalno prenesejo v krmilnik višje ravni prek IO-Link. Obsežne nastavitve parametrov naprave se priročno izvajajo tudi prek IO-Link.
Vrste uporabe
Merjenje diferencialnega tlaka na filtrih
Dva tlačna senzorja merita tlak pred in za filtrom. Če se filter sčasoma zamaši, se diferencialni tlak poveča.
Merjenje tlaka v rezervoarju za fermentacijo
Poleg hidrostatičnega tlaka na dnu rezervoarja se izmeri tudi tlak plina nad medijem, ki se poveča zaradi fermentacije, in se odšteje od hidrostatičnega tlaka, da se določi nivo.