Induktivni senzorji za industrijske in mobilne aplikacije, varni pred okvarami
Zanesljiva varnost
Senzorji, varni pred okvarami, ščitijo človeka in stroj. Družba ifm je doslej edini dobavitelj, ki trži induktivne senzorje, varne pred okvarami, v robustnem, povsem kovinskem ohišju, s čimer zagotavlja največjo zanesljivost tudi v ekstremnih razmerah. Povsem kovinsko ohišje zagotavlja optimalno zaščito pred stalno vlago. Poleg tega so senzorji dobro zaščiteni pred udarci in vibracijami, ki so še posebej pogosti pri mobilnih strojih. Zaradi razširjenega temperaturnega območja od -40 do 85 °C jih je mogoče uporabljati v mrazu in poletni vročini, v zaprtih prostorih in na prostem na vozilih in strojih.
Vrste uporabe
Tipični primeri uporabe varnostnih senzorjev so servisni pokrovi ali jaški, kjer zagotavljajo, da se stroj ne more zagnati, dokler pokrov ni zaprt. Pri mobilnih strojih, kot so mobilni žerjavi ali dvižne košare, varnostni senzorji pogosto nadzorujejo izvlečne opornike, da se vozilo ne bi prevrnilo.