Induktivni senzorji za živilsko industrijo, varni pred okvarami
Varnost v povsem kovinski sestavi
Družba ifm je doslej edini dobavitelj, ki trži induktivne senzorje, varne pred okvarami, v robustnem, povsem kovinskem ohišju, s čimer zagotavlja največjo varnost tudi v ekstremnih razmerah. Povsem kovinsko ohišje zagotavlja optimalno zaščito pred stalno vlago. Zaradi razširjenega temperaturnega območja od -25 do 100 °C so senzorji idealno primerni za uporabo v industriji hrane in pijač.
Vrste uporabe
Tipične aplikacije za pred napakami varne senzorje so na servisnih pokrovih ali jaških rezervoarjev ali silosov, kjer zagotavljajo, da se procesi ne morejo začeti, dokler pokrovi niso zaprti, da se prepreči kakršno koli tveganje za posameznike in stroje. Celokovinsko ohišje pokaže vse svoje prednosti pri ventilih ali razdelilnikih ventilov, ki so podvrženi pogostemu čiščenju, saj zlahka prenese trajno vlago ali mokroto. Ti za pred napakami varni senzorji so idealni tudi za nadzor hitrih vrat v hladilnicah.