- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Robusten tlačni senzor z visoko ločljivostjo
Robusten tlačni senzor z visoko ločljivostjo

Uspešen izdelek še izboljšan
Tlačni senzorji družbe ifm iz serije PI že vrsto let dokazujejo svojo vrednost v industriji hrane in pijač. Ključ do uspeha je v izjemno robustni keramični merilni celici, ki brez težav prenese tudi ekstremne tlačne konice in preobremenitve. Keramika je odporna tudi na abrazivne medije.
Za razliko od običajnih senzorjev s kovinsko membrano za prenos tlaka ni potrebno olje. S tem je odpravljena nevarnost kontaminacije medija ob poškodbi senzorja. Zato keramična merilna celica zagotavlja največjo varnost, zlasti pri uporabi v industriji hrane in pijač. Novost je napredna diagnostična funkcija, ki nenehno spremlja stanje merilne celice. Zagotavlja največje zaupanje v meritve in hkrati izpolnjuje zahteve za dokumentacijo kritičnih procesov.
Prefinjena kompenzacija temperaturnih sprememb
Pri tlačnih senzorjih zelo dinamična temperaturna nihanja pogosto privedejo do tega, da se izmerjene vrednosti le počasi približujejo dejanski vrednosti tlaka. Nova dinamična temperaturna kompenzacija na merilniku PI te vplive v rezervoarjih in ceveh uravnoveša s pomočjo inteligentnega algoritma, zaradi česar je merilni signal še bolj zanesljiv.
IO-Link
IO-Link omogoča ne le digitalni prenos izmerjenih vrednosti brez izgub, temveč tudi konfiguracijo senzorja in zagotavljanje diagnostičnih podatkov, npr. nadzor presežne temperature ali merilne celice. Druga možnost je, da lahko senzor konfigurirate tudi na kraju samem po običajni metodi s tremi upravljalnimi tipkami in nastavitvenim menijem.
Visoka ločljivost
Ločljivost signala IO-Link je bila povečana na 20.000 korakov, zlasti za hidrostatične meritve v rezervoarjih.