- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Cilindrični senzorji z režami T in C z IO-Linkom
Cilindrični senzorji z režami T in C z IO-Linkom

Spremljanje različnih cilindrov
Ta senzor z IO-Linkom z dvema izhodoma za strojno opremo, ki ju je mogoče konfigurirati, bo v trenutku nadgradil vaš stroj. Izhodi se lahko konfigurirajo skladno z vašimi zahtevami. Visokoločljiva procesna vrednost z območjem zaznavanja 50 mm omogoča neprekinjeno spremljanje in digitalni prenos prek IO-Linka. Zaradi funkcije priučitve in adapterja Bluetooth je mogoče nameščeni senzor preprosto prilagoditi z zunanje strani stroja.
Vgrajene diagnostične funkcije
Kombinacija funkcij, kot je števec udarcev (preklopni števec ciklov), spremljanje časa med obema končnima položajema ali temperatura naprave, so lahko v pomoč pri servisiranju in izvajanju vzdrževanja.

En senzor namesto dveh: na cilindrih s kratkim hodom je zdaj en cilindrični senzor z IO-Linkom (zgornji utor) dovolj, da zazna oba končna položaja, za kar sta bila prej potrebna dva običajna senzorja (spodnji utor).