You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. AirBoxi z IO-Link

AirBoxi z IO-Link

Vrste uporabe

Pnevmatske naprave AirBox nadzorujejo cilindre ali aktuatorje s komprimiranim zrakom in se uporabljajo v številnih industrijskih aplikacijah. Uporabljajo se na skoraj vseh področjih, kjer se za pozicioniranje uporablja pnevmatika. Primeri vključujejo aplikacije za pobiranje in odlaganje, strojna orodja, robotiko, manipulacijo in transportne trakove. V polnilnih sistemih AirBox nadzorujejo aktuatorje, na primer med doziranjem ali polnjenjem.

Zaradi svoje kompaktne zasnove so lahko naprave AirBox nameščene v bližini pnevmatskih pogonov, ki jih je treba krmiliti. Kratka razdalja zmanjšuje tveganje puščanja in s tem znatno povečuje energetsko učinkovitost. Poleg tega kratke pnevmatske cevi omogočajo kratke čase preklopa.

AirBoxi imajo digitalne vhode, na katere je mogoče priključiti na primer cilindrične senzorje za povratne informacije o položaju. Dolge ločene kabelske poti do krmilnika naprave niso potrebne.

Prednosti IO-Linka

Električna povezava poteka prek 24-voltnega napajalnika, kar odpravlja potrebo po dodatni pomožni napetosti in zaslonskih kablih. To bistveno poenostavi napeljavo kablov. Lažja je tudi diagnostika: Podatki o proizvodnji, kot so ure delovanja, vklopi in notranja temperatura, se beležijo v AirBoxu. To omogoča napovedno vzdrževanje in največjo preglednost, na primer pri servisiranju na daljavo. Zunanje napake, kot so kratki stiki na digitalnih vhodih, so zanesljivo zaznane. Vse te prednosti izboljšujejo učinkovitost, zanesljivost in kakovost procesov strojev in sistemov.