You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Spremljanje stanja
  3. VVB kot 3-osni senzor vibracij z IO-Linkom

VVB kot 3-osni senzor vibracij z IO-Linkom

Dokazani kazalniki, ki se spremljajo v treh dimenzijah

VVB30x neprekinjeno zaznava vibracije v treh merilnih oseh in jih uporablja za izračun preverjenih kazalnikov za oceno stanja stroja. To uporabniku zagotavlja informacije o utrujenosti (v-RMS), mehanskem trenju (a-RMS), udarcih (a-Peak) in obrabi ležaja (Crest). Temperatura površine se prenaša tudi kot dodatni kazalnik obrabe. V osnovni različici za spremljanje stanja senzor analizira tudi neuravnoteženost stroja in na podlagi ravni vibracij ugotavlja število ur delovanja stroja. Različica DataScience za spremljanje stanja ima tudi integrirano možnost analize ležajev BearingScout™.

Pretok podatkov proti kontrolnemu sistemu in ravni IT

Vsi podatki se prek IO-Linka hkrati prenašajo v nadzorni sistem in na raven IT, tako da ima uporabnik na voljo vse ustrezne kazalnike za spremljanje stanja na podlagi IT, na primer na platformi moneo IIoT.

Enostavna nastavitev mejne vrednosti v skladu s standardom ISO 20816-3

Tudi nastavitev mejnih vrednosti vibracij je z napravo VVB30x preprosta: na podlagi standarda ISO 20816-3 je mogoče izbrati kategorijo stroja in s sistemskim ukazom prenesti mejne vrednosti, določene za to kategorijo, na senzor. Če je mejna vrednost presežena, je zaradi vgrajenega obročnega pomnilnika BLOB zlahka mogoča podrobna analiza napak. Do 12 sekund neobdelanih podatkov se lahko zagotovi samodejno. Poleg tega je senzor opremljen z notranjo zgodovino značilnih vrednosti, ki omogoča pregled zadnjih devetih dni.

Po zaslugi VVB30x je celovita analiza vibracij in natančno spremljanje strojev lažje kot kdaj koli prej.