- Pregled senzorjev nivoja
- Točkovna nivojska vrsta uporabe
- Mediji na oljni osnovi
Senzorji nivoja za medije na oljni osnovi
Družina senzorjev | Dolžine vstavitve | Tehnologija | Signal | Točke za upoštevanje |
---|---|---|---|---|
LMC |
10...40 mm | Impedančna spektroskopija | • Stikalo • IO-Link |
• Preprečuje ostanke, brizganje in peno • Zanesljiva alternativa poravnalnim vilicam • Sposobnost razlikovanja medijev |
LI |
132...737 mm | Kapacitivno | • Stikalo | • Nameščanje od zgoraj navzdol • Zaščita pred preplavljanjem • Na voljo 4 dolžine tipal z možnostjo nastavljanja |
KG, KI, KQ |
Območje merjenja do 40 mm |
Kapacitivno | • Stikalo • IO-Link |
• Zaznava skozi namestilni jašek, kontrolno okence, plastični rezervoar ali z neposrednim stikom • Na voljo inovativni zaslon s palčnim diagramom • Nizkoprofilno ohišje KQ se namesti na plosko površino |
KQ10 |
228 mm z možnostjo skladanja |
Kapacitivno | • Stikalo • IO-Link |
• Namestite zunaj nekovinskega rezervoarja z uporabo okvirjev ali lepila • Enote je mogoče skladati, da pokrivajo večje rezervoarje • Takojšen prikaz nivoja prek palčnega grafikona LED |