Slovenia. United States
  1. Tehnična podpora
  2. Certifikati/poročila

Certifikati/poročila

Tovarniški certifikat

skladno z EN 10204 (Type 2.2)

Novo: Za izbrane senzorje nudimo brezplačno preno

sljiv tovarniški certifikat.

Ta vsebuje informacije in dokumentacijo o odstopanjih od referenčne vrednosti za analogno in IO-Link komunikacijo, če je pristop, odvisno od območja merjenja senzorja, izveden z več kontrolnimi točkami. Za prenos dokumenta potrebujete samo serijsko številko naprave in aktivni račun za e-trgovino.

Brezplačni tovarniški certifikat je na voljo za naslednje izdelke:

Tlak

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (z začetnim datumom proizvodnje 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (z začetnim datumom proizvodnje 01/2019)

Temperatura

  • TA11xx, TA13xx in TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (z začetnim datumom proizvodnje 01/2018)

Pretok

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (izdaja je mogoče samo za karakteristike zraka)
  • SDGx5x

Analiza

  • LDLxxx

Nivoja

  • LW2xxx

➜ Prenesi tovarniški certifikat

Certifikat proizvajalca skladno z DIN EN 10 204-2.1

skladno z DIN 50049-2.1

Certifikat proizvajalca potrjuje skladnost z naročilom brez navajanja rezultatov preizkusa.

  • Z dokumenti o pregledu, časom in potrebnimi viri za prihajajoče blago je mogoče bistveno zmanjšati preglede.
  • Zmanjšanje stroškov
  • Certifikati in izjave proizvajalcev skladno s standardom EN 10204
  • Naročilo tako potrdi proizvajalec.

➜ Prenesite vzorčni certifikat proizvajalca

Proizvajalčeva izjava skladno z DIN EN 10 204-2.2

skladno z DIN 50049-2.2

Izjava proizvajalca potrjuje, da so navedeni izdelki skladni s podatki na ustreznem podatkovnem listu in so podvrženi 100-odstotnemu končnemu preizkusu.

  • Preizkusi iz proizvajalčeve izjave se nanašajo na stopnjo kakovosti serije izdelkov tega proizvajalca in se tako razlikujejo od certifikata proizvajalca.
  • Certifikat potrdi proizvajalec.
  • Proizvajalčeve izjave in drugi certifikati, opisani v standardu, so pomembna sredstva upravljanja kakovosti, saj navajajo pomembne informacije za interna preizkušanja.

➜ Prenesite vzorčno proizvajalčevo izjavo

Certifikat o pregledu skladno z DIN EN 10 -204-3.1

skladno z DIN 50049-3.1

Certifikat o pregledu vključuje rezultate s serijo povezanih preizkusov, da dokaže izpolnjenost zahtev za značilnosti in kakovost materialov.

  • Za različne vrste uporabe je mogoče določiti zadevne značilnosti materialov za zasnovo strojev in komponent z upoštevanjem njihove moči ali odpornosti.

➜ Prenesite vzorčni certifikat o pregledu

Material za certifikat o pregledu EN10204-2.1/2.2/3.1

skladno z ISO10474

  • Potrjuje, da so navedeni izdelki skladni z navedbami v ustreznem podatkovnem listu.
  • Velja za določene izdelke in ga je treba zahtevati ob naročilu izdelka.
  • Izdaja se samo za senzorji nivoja. Če je izdaja mogoča, je to navedeno v podoknu Pripomočki zadevnega senzorja.

➜ Prenesite vzorčni certifikat o pregledu

Čiščenje za uporabo kisika

Čiščenje za uporabo kisika zagotavlja odsotnost olja in masti in s tem varno uporabo v procesu.

  • Senzorji, ki se uporabljajo pri vrstah uporabe s kisikom, predstavljajo nevarnost, če so v njih ostanki ali so kontaminirani.
  • Za preprečevanje samovžiga je treba očistiti dele takih senzorjev, ki pridejo v stik z medijem.
  • Očiščene enote so posebej označene in pakirane.
  • Čiščenje za uporabo s kisikom je na voljo samo za tlačne senzorje do 25bar. 1 ZC0019 je treba naročiti za vsak senzor.

Storitev umerjanja olja za senzorje pretoka tipa SB

Prek umerjanja olja je mogoče prilagoditi značilnosti olja za natančne krivulje za umerjanje in jih tako prilagoditi specifičnim vrstam uporabe.

  • Natančnost senzorjev za olje je močno odvisna od viskoznosti in temperature uporabljenega olja.
  • Večja je temperatura, bolj tekoče je olje in obratno.
  • Zato ponujamo posamezna umerjanja.

Vaša prednost?

  • Ogromni prihranki časa, energije in stroškov.