• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. ecolink
  2. Tehnologija

Tehnologija

Čezmerno pritiskanje tesnilnega obroča ni mogoče

Različice serije ecolink M12

Zaradi posebne zasnove mehanskega končnega omejila je O-obroč vedno pravilno stisnjen in tako trajno ohranja svojo funkcijo tesnjenja.
Kot zobec žage oblikovana zaščita pred vibracijami preprečuje nenamerno razrahljanje spojne matice, tudi v primeru močnih vibracij ali šokov.
Za namestitev in odstranitev ne potrebujete orodja.

Večja stopnja zaščite zaradi profiliranega tesnilnega obroča

Različice serije ecolink M8

Zelo kakovostni materiali in inovativni koncept tesnjenja povečajo stopnjo zaščite in s tem podaljšajo čas delovanja stroja. Spojnike te serije ecolink je mogoče uporabiti pri posebej zahtevnih vrstah uporabe pri avtomatizaciji tovarn, industriji strojnega orodja, varjenju, v industriji živil in pijač ali kovinarski industriji.

Lučke LED so vedno jasno vidne

Različice serij ecolink M8 in M12

Različice v novi zasnovi. Prozorno črno ohišje omogoča, da tudi pri svetlih pogojih lučke LED jasneje vidne kot pri prosojnih prozornih različicah. To je pomemben predpogoj, da stalno spremljate procese v obratu in da se lahko hitro odzovete v primeru težav.