You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Zasloni
  3. ecomatDisplay 4,3"

Nova generacija kompaktni 4,3" ecomatDisplay

16,7 milijonov barv, zaslon z visoko ločljivostjo in optičnimi povezavami ter zmogljiv procesor v kompaktnem, robustnem ohišju: to je nov 4,3" zaslon ecomatDisplay. Vmesnik HMI ne nudi samo izjemne kakovosti slik, ampak tudi navduši s svojo svetlostjo in širokim vidnim kotom. S tem je zagotovljeno, da lahko upravljavec stroja preprosto vidi prikazane vsebine iz skoraj vseh položajev. Programiranje s CODESYS 3.5 omogoča uporabniku vse pomembne funkcije, kot so trend, sledenje, upravljanje alarmov, upravljanje uporabnikov in spletna vizualizacija. Operacijski sistem na podlagi Linuxa omogoča tudi prilagajanje po meri, npr. individualizacijo s QT.

Kot vsi robustni vmesniki HMI skupine izdelkov ecomatDisplay je 4,3-palčna različica opremljena za uporabo v neugodnih okoljih. Trajne vibracije, voda ali prah mu ne morejo škodovati. Poleg tega ima zaslon večjo odpornost na EMC, po kateri je družba ifm znana, in ima odobritev tipa E1, tako da mu nič ne preprečuje uporabe v cestnem prometu.
Na kratko, 4,3" ecomatDisplay postavlja nove standarde na področju kompaktnih, robustnih vmesnikov HMI!

4,3" zaslon ecomatDisplay podrobno

Prednosti izdelka

Visoka ločljivost
16,7 milijonov barv, 1.000 cd/m² svetlosti in zaslon z visoko ločljivostjo in optičnimi povezavami zagotavljajo optimalno čitljivost tudi pri močni sončni svetlobi.
Robusten
Vročina, mraz, voda, led, prah ali vibracije ne morejo škodovati 4,3" zaslonu ecomatDisplay. S svojim robustnim ohišjem iz tlačno litega aluminija, ojačane s steklenimi vlakni in toplotno kaljenim steklom je kompakten vmesnik HMI kos vsakemu izzivu.
Zmogljiv
Zmogljiv dvojedrni 1,4-GHz procesor, 4 GB pomnilnik in 1 GB DDR4 RAM izpolnjujejo vse želje.
Komunikativen
Ali gre za CAN, CANopen, J1939, Modbus, Ethernet/IP, MQTT, OPC UA, ethernetne protokoleTCP/UDP, omrežne spremenljivke prek etherneta ali USB: zaslon ecomatDisplay premaga vse komunikacijske ovire.
Varčevanje z energijo
Kompaktni zaslon ecomatDisplay je z majhno porabo energije, ki znaša le 5 (različica Ethernet) do 8 W (različica USB), idealno opremljen za prihodnost in je idealen tudi za majhna vozila AGV ali električna vozila z majhnimi baterijami.
Prilagodljiv in modularen
Ne glede na to, ali je potrebna različica z zaslonom na dotik ali s tipkami, je mogoče v vse kompaktne vmesnike HMI naložiti enako vdelano programsko opremo in aplikacijo. To pomeni, da je mogoče naprave prilagodljivo izbrati in uporabljati glede na zahteve brez dodatne programske opreme ali programiranja.

Pregled sistema

Visokozmogljiva komunikacijska tehnologija v osrčju premičnega stroja

Z zmogljivim dvojedrnim 1,4-GHz procesorjem in nizko porabo energije od samo 5 do 8 vatov je 4,3" zaslon ecomatDisplay idealno opremljen za prihodnost. Vendar pa ni le zmogljiv, ampak ima tudi prave komunikacijske sposobnosti. Podprti so vsi običajni protokoli realnega časa, kot so Modbus, Ethernet/IP, OPC UA in CANopen Master/Device – kot strežnik in kot odjemalec. Poleg tega so v celoti integrirani protokoli, kot so SAE J1939, ethernet (TCP/UDP), MQTT in omrežne spremenljivke prek etherneta ali USB. Različica USB ponuja tudi možnost uporabe funkcij etherneta prek adapterja.
ecomatDisplay vedno nudi pravi način in ustrezni jezik za komunikacijo s premičnim strojem.
4,3" zaslon ecomatDisplay je neprekosljiv tudi v smislu upravljanja – različica s tipkovnico RGB (16,7 milijonov barv) in različica s kapacitivnim zaslonom na dotik izpolnita vse želje.

Primeri uporabe 4,3" zaslona ecomatDisplay

Ni se mu treba izogibati tehničnim primerjavam: 4,3" zaslon ecomatDisplay


4,3" ecomatDisplay

Tipično majhen, robusten vmesnik HMI
Krmilnik/PLC
Procesor dvojedrni ARM, 64 bitov, 1,4-GHz CPU enojedrni ARM, 400 MHz
Pomnilnik in RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Ethernetni komunikacijski protokol TCP/IP, UDP, strežnik in odjemalec Modbus TCP, Ethernet/IP
Komunikacijski protokol CAN CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Vgrajena vrata 1 CAN, 1 ethernetna ali 1 USB Samo CAN
Možnost povezave ethernetnega adapterja z vrati USB
(dodatni stroški)
V/I
Namestitev Zunanji V/I-moduli za terensko namestitev Vhodi/izhodi so del zaslona, nameščenega v kabini
Vrste V/I Tehnologija CANopen Analogni ali binarni V/I
Število V/I 16 vhodov za konfiguracijo, 16 izhodov za konfiguracijo ali mešani moduli 4 vhodi za konfiguracijo, 3 digitalni izhodi za konfiguracijo
Diagnostika senzorjev in oddaljeno prilagajanje parametrov
Namestitev M12 plug-and-play, brez snopa kablov, prihranek časa Veliko število pinov, intenzivno delo, zapleteno odpravljanje napak
Zaslon HMI
Velikost in ločljivost 4,3", ločljivost 800 x 480 3,5", ločljivost 320 x 240
Barve 24 bitov, 16 milijonov barv 18 bitov, samo 264k barv
Različica na dotik Da, PCAP z načinoma rokavice in vode
Svetlost 1000 cd/m² 400 cd/m²
Nadzor svetlosti ozadja 0–100 %, prosto programirljivo Statična polna svetlost
Vrtenje zaslona Nameščeno/zavrteno v korakih po 90°
Tipkovnica
Barve ozadja RGB 24 bitov, 16,7 milijonov barv, prosto programirljivo Statična samo 1 barva
Tipke za krmarjenje Funkcije kruzorja (gor, dol, levo, desno, enter) s taktilnimi povratnimi informacijami 5 funkcijskih tipk
Lastnosti
Ohranjanje spremenljivk 8 kB
Ura RTC Da, baterija z medpomnilnikom do 15 let
Programska oprema
Programska oprema za programiranje CODESYS 3.5 ali QT CODESYS 3.5
Večjezična podpora in upravljanje receptov/serij
Trendi in alarmi
Upravljanje uporabnikov z zaščito z geslom
Spletna vizualizacija
Namestitveni meni Meni za namestitev in obnovitev na napravi Prek ločenega računalniškega programskega orodja
Mehanske lastnosti
Poraba moči 5–8 W 12 W
Stopnja zaščite in nameščanje IP65/IP67, RAM ali ploščna montaža IP67, ploščna montaža
Ohišje in sprednje steklo Sprednji del iz tlačno litega aluminija, s steklenimi vlakni ojačena plastična hrbtna plošča, toplotno kaljeno steklo Plastika

Prilagodljivo zaradi vdelanega sistema Linux

  • Codesys 3.5
    • Predhodno določene preproste knjižnice
    • Pripravljene predloge projektov prihranijo čas
  • Plug-and-work
    Preprosta in hitra izmenjava podatkov s standardnimi računalniškimi programi, kot sta Putty in WinSCP (npr. dnevniških datotek)
  • Prilagodljivost s posodobitvijo vdelane programske opreme
    Razširitve funkcij in prilagajanje po meri, npr. z uporabo QT ali CODESYS na isti strojni opremi
  • Komunikacijski
    Ali gre za Modbus strežnik/odjemalec, CAN, CANopen, J1939, ethernetne protokole TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, omrežne spremenljivke prek etherneta ali USB-ja (izbirno)

Pogosta vprašanja

Izdelki