• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Sistemi identifikacije RFID
  2. Sistem LF 125 KHz

Sistem LF 125 kHz (AS-i)

Sistem RFID z vgrajenim interface AS-i

Identifikacija na usmerjevalnih tekočih trakovih.

Interface:
Interface AS-i

Plug and play:
Zmanjšanje stroškov s hitrim in preprostim nameščanjem.

Učinkovito:
Priključitev do 31 bralnikov RFID na eno glavno enoto AS-i.

Varno:
Visoka zanesljivost odčitavanja in kompaktna zasnova.

Takojšnja pripravljenost za obratovanje:
Brez programiranja enot za branje/pisanje z interface AS-i.
Transponder samodejno posreduje shranjeno vrednost, ko gre mimo antene.

Certificirano:
Certifikat interfacea AS-i zagotavlja interoperabilnost pri avtomatizacijski tehnologiji.

Sistem identifikacije DTS125 RF družbe ifm je industrijsko združljivi sistem identifikacije s 125-KHz tehnologijo. To je prvi sistem RFID za interface AS-i na svetu.

Kompaktne glave za branje/pisanje poleg antene vključujejo popolno vrednotenje in interface do interface AS-i. Tako je mogoče enote upravljati neposredno na interface AS-i in omogočiti prenos podatkov v krmilnik.

Družba ifm nudi aplikacijo za sistemsko rešitev »RFID DTA« za posebno lahkotnost rokovanja s podatki RFID in komunikacijo z omrežji na višji ravni. Prenos in konfiguracija aplikacije se izvedeta prek vgrajenega spletnega interface, torej je mogoče vse potrebne nastavitve priročno izvesti z uporabo naprave s spletnim brskalnikom.

DTS125 pri uporabi.
Sistem DTS125 RFID je bil zasnovan za nadzor proizvodnje pri tehnologiji sestavljanja in transporta, sistemih za rokovanje, pakiranje in polnjenje.

Sistem je tudi optimalna izbira za označevanje nosilcev obdelovancev.

Plug and Play tudi za strojno opremo:
Povezava prek spojnika M12 ali razdelilne omarice interface AS-i.
Sistem DTS125 je mogoče takoj vključiti v omrežja AS-i in je takoj pripravljen za uporabo. Poleg manjših stroškov za strojno opremo prihranite tudi čas med nameščanjem.

Sistem DTS125 RFID zagotavlja gladek logistični tok na proizvodni liniji za prenose. Vse nosilce obdelovancev je mogoče prepoznati s pomočjo enote RFID. Optični procesi, npr. črtne kode, so bili odpravljeni zaradi težkih delovnih pogojev (olja, kovinski ostružki).

Sistem RFID DTS125 – idealen za reševanje nalog pri tehnologiji sestavljanja in transporta ter pri avtomatizaciji izvedbe. Zaznava predmete na transportnih sistemih pri hitrosti premikanja do 0,5 m/s.

ID značke za sisteme sestavljanja in transporta. 
Robustni transponderji, ki ne potrebujejo baterij, so posebej primerni za uporabo pri visokih temperaturnih razponih.

ID značke za sistem AS-i RFID niso združljive s sistemom 125 KHz HF za ocenjevalno elektroniko DTE.

Sistem LF-RFID DTS125 · 125 KHz

Pregled RFID 125 kHZ