• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Moduli z IO-Linkom
  2. Vrste uporabe

Vrste uporabe in pregled izdelkov

Odkrijte, kje lahko pridobite z moduli ifm z IO-Linkom.

Pregled izdelkov
Industrijska avtomatizacija Higienične in živilske vrste uporabe
Digitalni vhodi Digitalni vhodi Digitalni izhodi Digitalni izhodi Digitalni vhodi Digitalni vhodi Digitalni izhodi Digitalni izhodi
Moduli M12
Standardna linija
AL2340
6 x 2 DI
AL2341
10 x 2 DI
AL2330
6 x 2 DO
AL2331
10 x 2 DO
AL2240
6 x 2 DI
AL2241
10 x 2 DI
AL2230
6 x 2 DO
AL2231
10 x 2 DO
Modul M12
Osnovna linija
AL2400
4 x 2 DI
AL2401
8 x 2 DI
Moduli M8
Osnovna linija
AL2410
4 x 1 DI
AL2411
4 x 2 DI

Standardna linija (za industrijsko avtomatizacijo):

Mehanske značilnosti:

  • Dobra odpornost na olje, mast in hladilna sredstva
  • Dobra odpornost na UV žarke
  • Visoka zaščita IP – IP67
  • Tehnologija ecolink družbe ifm
  • Odlična odpornost na udarce in vibracije
  • Visoka temperatura okolice

Elektronske/funkcionalne značilnosti:

  • Zbiranjeinformacij digitalnega senzorja
  • Nadzorovanjedigitalnih aktuatorjev
  • Omejitev moči do 3,6 A na modul
  • Izboljšane možnosti diagnostike

Osnovna linija (za industrijsko avtomatizacijo):

Mehanske značilnosti:

  • Dobra odpornost na olje, mast in hladilna sredstva
  • Dobra odpornost na UV žarke
  • Visoka zaščita IP – IP67
  • Tehnologija ecolink družbe ifm
  • Na voljo za spojnike M8 in M12

Elektronske/funkcionalne značilnosti:

  • Zbiranje informacij digitalnih senzorjev
  • Diagnostika osnovnega stanja senzorjev

Standardna linija (za higienične vrste uporabe):

Mehanske značilnosti:

  • Dobra odpornost na čistilna sredstva in razkužila v živilski industriji
  • Odpornost na korozijo z maticami iz zelo kakovostnega nerjavnega jekla
  • Optimalno tesnjenje brez navornega orodja
  • Visoka zaščita IP – IP69k
  • Tehnologija ecolink družbe ifm
  • Odlična odpornost na udarce in vibracije
  • Visoka temperatura okolice

Elektronske/funkcionalne značilnosti:

  • Zbiranje informacij digitalnih senzorjev
  • Nadzorovanjedigitalnih aktuatorjev
  • Omejitev moči do 3,6 A na modul
  • Izboljšane možnosti diagnostike