- Platforma moneo IIoT
- Výrobky
- moneo IIoT Core
- moneo configure
Konfigurujte své senzory a mastery IO-Link pomocí nástroje moneo configure
Začněte průmyslovou evoluci snadno a rychle! První krok je moneo konfigurace free. Pomocí tohoto nástroje můžete snadno konfigurovat stávající zařízení IO-Link ve vašem výrobním závodě – a navíc je zdarma!
Udělejte další krok k digitalizaci produkce se systémem moneo IIoT Core. Tento softwarový balíček umožňuje konfigurovat zařízení IO-Link a zároveň otevírá další inovativní možnosti.
Proč software moneo configure?
Správa
datových sad parametrů
Snadná instalace a výměna zařízení s IO-Link pomocí jediného nástroje
Jeden nástroj pro všechna
zařízení s IO-Link.
Instalace produktu je nezávislá na výrobci, lze ji provádět online/offline, nabízí integrovanou správu IODD
Přehled všech
produktů s IO-Link v síti
Skenování komplexní sítě masterů a dalších produktů s IO Link
Dynamický
kokpit
Paralelní vizualizace procesních hodnot a parametrů
Objevte skryté funkce svých senzorů IO-Link
Senzory IO-Link mají mnoho funkcí, které jsou bez softwaru pro nastavení parametrů obtížně přístupné. Obtížné je také jejich nastavení prostřednictvím samotného snímače.
Náš software umožňuje plně a bez námahy využívat všechny funkce snímače.
moneo configure free pro nastavení parametrů
Podívejte se, jak snadné mohou být první kroky k digitalizaci
Pomocí nástroje moneo configure free můžete snadno konfigurovat řadu senzorů a masterů IO-Link – bez ohledu na výrobce!
To znamená, že můžete konfigurovat nejen ifm IO-Link mastery, ale také senzory připojené k masterům jiných výrobců.
moneo configure free lze použít i pro nastavení parametrů ve stávajících zařízeních a instalacích.
Jednoduše si nainstalujte moneo configure free do svého počítače s operačním systémem Windows a bude fungovat jako centrální nástroj pro detekci nezávislou na výrobci, nastavení parametrů a vizualizaci pro diagnostiku a nastavení vašich zařízení s IO-Link.
Urychlete a zjednodušte programování senzorů IO-Link a správu datových sad parametrů. Prozíravá kombinace softwaru moneo s vaším hardwarem umožňuje bezproblémovou optimalizaci vašich procesů.
Chcete více než jen nastavení parametrů?
Jeden software, tolik možností:
od nastavení parametrů až po rozsáhlé sledování stavu!
Chcete-li využívat další funkce moneo a postoupit o krok dál, použijte moneo IIoT Core. Spojuje všechny základní funkce naší platformy IIoT. Kromě nastavení parametrů pomocí funkce moneo configure umožňuje například také rozsáhlé sledování stavu, správu zařízení a analýzu dat.
Praktický doplněk:
jednoduše rozšiřte soubory GSDML o parametry IO-Link
Objevte efektivní doplněk k moneo configure free a jádro IIoT (QM9112): Nastavení parametrů GSDML IO-Link pomocí nástrojů PLC (QMP031). Tento nástroj, který je zpoplatněn zvlášť, vám usnadní nastavení parametrů zařízení IO-Link v softwaru PLC, pokud používáte ifm ProfiNet Master. Soubor GSDML můžete snadno rozšířit o požadované parametry zařízení IO-Link a zviditelnit je v nástroji PLC. To vám ušetří drahocenný čas při nastavování stroje.
Další informace naleznete v našem videu nebo na stránce s podrobnostmi o produktu (QMP031).
Získejte moneo configure free nyní!
Získejte bezplatnou verzi ve čtyřech krocích
- Vytvořte si vlastní účet my ifm a přihlaste se
- Stáhněte si bezplatnou verzi (soubor EXE)
- Přijměte smluvní podmínky
- Vaše bezplatná verze je připravena ke stažení!
➜ Stáhněte si moneo configure free
Nyní jste připraveni připojit své IO-Link mastery a zařízení!