- Platforma moneo IIoT
- Zlepšete výrobní procesy
- Zlepšete dostupnost stroje
Prevence neplánovaných prostojů
Neplánované odstávky, například náhlé prostoje, a plánovaná přerušení, jako je doba seřizování stroje nebo změny procesu, mohou výrazně ovlivnit produktivitu. Díky kombinaci senzorů, síťové technologie a technologie údržby moneo v reálném čase můžete zvýšit dostupnost svých strojů.
Současnězajistíte plynulý výrobní proces a minimalizujete materiálové ztráty. Vaše výroba tak zůstane efektivní a spolehlivá – za všech okolností.
Dostupnost strojů v praxi – inspirativní případy použití
Zvyšte dostupnost stroje
Předvídatelnost
Vaše provozní zdroje jsou k dispozici podle plánu.
Stabilita procesu
Poškozené stroje nikdy neovlivní dobu vašeho cyklu.
Samokontrola
Vaše výrobní systémy automaticky detekují a hlásí závady kvality.
Udržujte své závody mimo červenou zónu
Ať už modernizujete stávající systémy, nebo zakládáte nový výrobní závod – ifm vás doprovodí na cestě do digitální budoucnosti. Posuňte svou výrobu na vyšší úroveň díky moneo a našim řešením plug-and-work, která se skládají z dokonale sladěného softwaru a hardwaru.
Sledujte stav stroje ze všech úhlů pohledu
S řešeními ifm, jako je senzor pro sledování stavu VVB3 a moneo, můžete mít neustále přehled o stavu svých strojů. Senzor VVB3 nepřetržitě detekuje vibrace ve třech osách a povrchovou teplotu nerotujících komponent. Senzor na základě těchto dat určuje klíčové hodnoty stroje, které můžete sledovat v systému moneo a například je zobrazovat jako alarmy přímo ve výrobě prostřednictvím signálních světel.
Odstředivé čerpadlo

Přeměňte svá data na informace
S naší platformou moneo IIoT můžete snadno konfigurovat své senzory a mastery a bezproblémově shromažďovat data ze strojů a senzorů. Tato data lze vizualizovat, analyzovat a monitorovat na ovládacích panelech. Systém moneo vás informuje v případě odchylek v procesu a včas vás upozorní. To vám umožní zlepšit dostupnost strojů, zajistit kvalitu procesů a optimalizovat spotřebu energie – bez ohledu na to, zda provozujete systém moneo v cloudu, nebo v lokálním systému.
Předvídejte běžné chybové stavy
Informační panel údržby v reálném čase (RTM) v systému moneo

RTM chrání před poruchami způsobenými poškozením ložisek.
Přeměňte informace na poznatky a předvídejte
Využijte svá data cíleně pro efektivníplánování údržby, včasnou výměnu dílů stroje a včasné odhalení a prevenci poruch a závad.
Vzhledem k rozdílným podmínkám prostředí a využití strojů musí být monitorování založeno na historických datech konkrétního systému– otisku prstů každého stroje. Náš moneo Industrial AI Assistant to umožňuje.
Otisk prstů každého stroje
Každý průmyslový závod má svůj jedinečný charakter – vlastní „otisk prstů“:
- Obecná pravidla monitorování proto často nejsou použitelná
- Pravidla monitorování musí být snadno přizpůsobitelná, přehledná, přesná a flexibilní
Vzhledem k tomu, že podmínky prostředí a využití se mohou lišit, musí být monitorování založeno na historických údajích příslušného systému.
Nastartujte IIoT – Začněte ve 3 jednoduchých krocích
* Je možné, že předplatné cloudu ještě není ve vaší oblasti k dispozici. |
Úspěšné projekty
Zjistěte, jak společnost ifm pomohla zákazníkům zlepšit dostupnost strojů.