You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Výrobky
  3. Zařízení moneo IIoT

Zařízení moneo IIoT

Využijte plný potenciál svých dat

Chcete získat všechna data z průmyslového prostředí a dosáhnout úspěchu s proaktivní údržbou? Umožňujeme efektivní přenos dat jako bezpečné rozhraní.

„cesta Y“

Výhody zařízení moneo IIoT

  • Zaznamenávejte data strojů pomocí nativních protokolů, jako jsou OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, MQTT a více než 40 dalších konektorů prostřednictvím knihovny ifm Agent Library.
  • Inteligentní předzpracování a agregace dat prostřednictvím logických výpočtů procesních hodnot přímo v zařízeních moneo IIoT.
  • Flexibilní použití – ať už na pracovišti nebo v moneo Cloud*, v rozvaděči nebo v terénu.
  • Bezproblémový přenos do systémů třetích stran nebo cloudových řešení, jako je Microsoft Azure nebo Amazon AWS.

* Je možné, že předplatné cloudu ještě není ve vaší oblasti k dispozici.

Zvyšte svou interoperabilitu pomocí integrovaných otevřených rozhraní 

Bezdrátová cesta k Průmyslu 4.0

Pohodlná správa sítě

Síť mesh můžete snadno spravovat pomocí našeho softwaru moneo nebo příslušné bezplatné aplikace pro smartphony. Podle potřeby můžete přidávat nové uzly, načítat data nebo konfigurovat senzory. Více informací o nastavení a správě sítě mesh a další podrobnosti o systému Bluetooth mesh najdete na našich webových stránkách.

➜ Zjistěte více o síti Bluetooth-mesh

IO-Link – brána k pokročilé automatizaci

Náš konektor podporuje IO-Link, průlomový průmyslový komunikační protokol vyvinutý speciálně pro přímou integraci inteligentních senzorů a akčních členů do naší platformy IIoT. IO-Link nabízí různé výhody:

  • Zjednodušené zapojení: připojte stávající provozní sběrnice a systémy IIoT pomocí cesty Y a zjednodušte zapojení a instalaci.
  • Zvýšené zabezpečení dat: chraňte svá citlivá data pomocí bezpečných komunikačních mechanismů IO-Link.
  • Zlepšená škálovatelnost: k naší platformě IIoT můžete bez námahy připojit velké množství zařízení.

➜ Další informace o IO-Link