Induktivní senzor M8 do stísněných prostor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0279.jpg?v=867366753)
- Spolehlivá detekce díky většímu snímacímu dosahu
- Široký teplotní rozsah do oblastí univerzálního použití
- Vysoká spolehlivost díky vysoké třídě ochrany IP 65 až IP 69K
- Rychlé, správné připojení pomocí konektoru M12
- Robustní verze s nerezovým tělesem
Lehké, malé a výkonné
Extrémně kompaktní pouzdro je velmi pevné a hodí se pro stísněná místa instalace senzorů nebo tam, kde je nutné minimalizovat hmotnost: V automatizaci provozu, na obráběcích strojích nebo v rychle se pohybujícím ramenu robota je miniaturní senzor vysoce vhodným řešení díky snímacímu dosahu, který se téměř vyrovná senzorům ve větším provedení.
Připraveno na každou aplikaci
Díky vysoce kvalitnímu nerezovému tělesu je senzor mimořádně odolný, teplotní rozsah dosahuje od -40 do 85 °C a třída ochrany IP 65 až IP 69K otevírají téměř neomezené možnosti použití. Indikace spínacího stavu pomocí LED je snadno čitelná i na obtížně přístupných místech; standardní konektor M12 umožňuje rychlé a správné připojení.