• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Aktuality
  3. Elektronický manometr PG

Elektronický manometr s inteligentním zobrazením tlaku

Tlakové senzory od společnosti ifm se již řadu let osvědčují jako spolehlivé řešení v široké škále průmyslových a hygienických aplikací. Elektronický manometr PG byl přepracován a nyní nabízí nové a vylepšené funkce.
Vícebarevný LED displej umožňuje jasné a jednoznačné zobrazení tlakových rozsahů, spínacích bodů a minimálních a maximálních hodnot. Mechanické ručičky, které jsou náchylné k chybám, byly nahrazeny odolnými a dobře viditelnými LED. Tento technologický pokrok zajišťuje lepší přehlednost a vyšší spolehlivost.

Detailní pohled na elektronický manometr

Výhody produktu

Kombinace manometru a elektronického tlakového senzoru
Manometr PG v sobě snoubí vynikající čitelnost displeje s přednostmi elektronického tlakového senzoru. Výsledkem je tak přesný tlakový senzor s rozsáhlými vizualizačními možnostmi.

Inteligentní LED displej
Vícebarevný LED prstenec zajišťuje jasně viditelné a jednoznačné zobrazení hodnot tlakových rozsahů, spínacích bodů a minimálních a maximálních hodnot. Využijte možnosti vizualizace šité na míru a přizpůsobte si pracovní rozsahy pro konkrétní aplikaci prostřednictvím rozraní IO-Link. Již nemusíte ručně označovat pracovní rozsahy jako u běžných manometrů. Procesní hodnota se navíc zobrazuje rovněž ve formě číselného údaje. S manometrem PG17 si můžete vybrat, zda se bude zobrazovat tlak, nebo teplota.
Po montáži můžete displej senzoru mechanicky natočit dle potřeby, a to bez ohledu na konkrétní montážní podmínky.

Hygienická a průmyslová verze zařízení
Abychom splnili požadavky jak hygienických, tak průmyslových aplikací, vyvinuli jsme dvě samostatné verze s různými technickými vlastnostmi a schváleními. Bez ohledu na situaci tak vždy dosáhnete toho nejlepšího možného výsledku.

Odolná keramická měřicí buňka
Elektronický manometr se vyznačuje odolnou keramickou měřicí buňkou, která zvyšuje bezpečnost a spolehlivost v kritických aplikacích.

Další informace o měřicí buňce

Výjimečná bezpečnost v hygienických aplikacích
Hygienická verze zařízení dokáže trvale vydržet teploty média až do výše 150 °C a prostřednictvím rozhraní IO-Link poskytuje údaj o teplotě.. Dynamické změny teploty, ke kterým dochází při procesech CIP, jsou tak kompenzovány.

Inteligentní LED displej

Podrobnosti o výrobku

Verze Hygienická verze PG17xx Průmyslová verze PG14xx
Rozsahy měření -1...40 bar -1...400 bar
Integrované měření teploty média
Výstup teploty zařízení
Maximální teplota média Trvale vydrží teplotu až do výše 150 °C Trvale vydrží teplotu až do výše 80 °C
Teplotní kompenzace
Procesní připojení Aseptoflex-Vario G ½“
Měřicí článek Keramický měřící článek Keramický měřící článek
Schválení** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Cena
** Všechny naše produkty standardně splňují normy CE, cULus, CPA a UKCA

Příklady použití

Systémové připojení

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

Dodatečné informace a možnosti nastavení prostřednictvím rozhraní IO-Link

Kromě obvyklých funkcí, jako je nastavení parametrů a přenos procesních hodnot, prostřednictvím rozhraní IO-Link také další informace a možnosti:

  • optimalizace displeje (jas, barva, až 5 možností uspořádání)
  • paměť s minimálními a maximálními hodnotami, čítač
  • teplota zařízení

Bezeztrátový přenos dat
IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat, protože při digitální komunikaci jsou konverzní ztráty eliminovány. Vnější vlivy, jako jsou například magnetická pole, nemají na přenos dat žádný vliv. Diagnostické údaje jsou poskytovány také prostřednictvím IO-Link.

Transparentní procesy
Informace o aktuálním tlaku je prostřednictvím rozhraní IO-Link poskytnuta přesně a ve vysokém rozlišení. Díky tomu můžete mít proces neustále pod dohledem. Kromě toho je teplota média cyklicky přenášena prostřednictvím rozhraní IO-Link (PG17xx).

Flexibilní konfigurace na dálku nebo přímo přes HMI
Tlakový senzor lze snadno a rychle konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link – a to i na dálku nebo během provozu.

Plánujete výměnu zařízení?
Funkce zálohy a obnovení automaticky zálohuje a obnovuje sady parametrů – stačí jen vyměnit samotné zařízení.

Moderní vs. klasická montáž

 
Elektronický manometr PG

Mechanický manometr

Tlakový senzor
(bez displeje)
    Často se používá v kombinaci
Měřicí článek Robustní a hygienická keramická měřicí buňka Mechanický měřicí prvek Keramická nebo nerezová měřicí buňka
Zobrazený údaj Displej s LED prstencem

LED prstenec lze nastavit individuálně
Mechanická ručička:
ruční značení pracovních rozsahů
Těleso Nerezové pouzdro, displej lze otočit o 320° Nerezové pouzdro Nerezové pouzdro
Výstupy Digitální (IO-Link)
Analogové 4...20 mA
Výstupní signály jsou možné pouze v kombinaci s dalším tlakovým převodníkem Spínací výstup
Analogové 4...20 mA
Digitální (IO-Link)
Funkce a speciální vlastnosti Integrované měření teploty (PG17xx)

Teplotní kompenzace

32bitové rozlišení IO-Link (20 000 kroků)
Mechanické manometry často vyžadují, aby pouzdro obsahovalo náplňnáplň v pouzdru, která může unikat a kontaminovat proces

Mechanické ručičky jsou náchylné na poškození nebo odchylky
Naměřené hodnoty přenášené do PLC jsou přesnější než hodnoty zobrazované analogovým manometrem
Systémová integrace Rychlá a snadná integrace v podobě jedné komponenty Integrace nejméně dvou komponent (mechanický manometr + senzor) Pokud je vyžadováno zobrazení hodnot, je nutný další manometr
Síťový zdroj Vyžadováno 24 V DC Vyžadováno 24 V DC

Často kladené otázky

Výrobky