- Tlakové senzory podle aplikace
- Aktuality
- Průmyslový tlakový senzor PL
Vazebně umístěný senzor tlaku pro průmyslové aplikace
Správná volba pro omezené prostory a viskózní média
Kompaktní převodník tlaku G1/2 PL15 je ideální volbou všude tam, kde se potrubím pod přesným a vysokým tlakem přenášejí viskózní média, jako jsou adheziva, lepidla nebo tmely.
Prozkoumejte vlastnosti PL15 v našem interaktivním modelu.
Co říkají naši zákazníci
„Zapuštěná konstrukce PL15 neobsahuje žádný mrtvý prostor, na který by se média lepila. Nemohou se na nich usazovat zbytky barvy nebo oplachování, které by mohly ohrozit kvalitu našich barev.“
Vedoucí údržby –Relius Farbenwerke GmbH
„Keramický měřicí článek trvale odolává náročným abrazivním médiím a poskytuje dobrou dlouhodobou stabilitu.“
Zákazník v oblasti výroby keramiky
„Díky malým rozměrům senzoru PL15 můžeme zmenšit volný prostor kolem měřicích bodů, což zvyšuje kompaktnost našeho zařízení a zároveň zajišťuje snadnou instalaci a demontáž senzoru.“
Riko Slodowitz – junior manažer produktů ve společnosti ABEL GmbH
„IO-Link zajišťuje přesný a bezeztrátový přenos tlaku do řídicího systému v kterémkoli okamžiku. Další výhodou je pro nás dodatečný teplotní výstup, který eliminuje potřebu dalšího měřicího místa.“
Maximilian Meurer – inženýr měření a regulace ve společnosti EnviroFALK GmbH.
Příklady použití
Žádné nánosy, žádné poruchy v důsledku kolize
RELIUS Farbenwerke GmbH je předním evropským výrobcem barev a laků. Barvy se skladují ve velkých nádržích a dávkují se pomocí takzvaného systému „ježkování“ (pigging). Pro tento účel je „ježek“ (pig) tlačen vodou z vypouštěcí stanice do přijímací stanice v plnírně. Po dokončení procesu plnění se „ježek“ stlačeným vzduchem vytlačí zpět do vypouštěcí stanice, přičemž se z potrubí vytlačí oplachová voda. Přesná poloha „ježka“ ve vypouštěcí a přijímací stanici se určuje pomocí tlakových senzorů. Protože mezi senzorem a „ježkem“ je jen malý prostor, dochází k jejich občasnému kontaktu.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-relius.png?v=1981150846)
Senzor tlaku PL15 ve výrobě keramiky
Při výrobě keramiky se k povrchové úpravě většiny výrobků používá glazura. Přebytečné glazury z procesu stříkání jsou shromažďovány pomocí vodní clony a vedeny do úpravny. V navazujících částech zařízení se zbývající voda odděluje od keramických pevných látek pomocí filtračního lisu. Úplné separace lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li všechna filtrační plátna plně funkční.
Tlakový senzor PL15 určuje přídržný tlak lisu, který poskytuje informace o stavu filtračních tkanin. Zákazník může přesně naplánovat údržbu a zajistit efektivní separaci a opětovné použití vody a keramiky.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-keramik.png?v=1981149681)
Menší instalační prostor a méně potřebných měřicích bodů
Výrobce ABEL GmbH se specializuje na vysoce účinná membránová čerpadla vhodná pro abrazivní a agresivní média, která se vyskytují například v těžebním průmyslu. Senzory slouží k nepřetržitému sledování tlaku a teploty hydraulické kapaliny a čerpaného média, aby se zabránilo přehřátí nebo přetížení čerpadla.
„Naše čerpadla vyvíjíme s cílem nabídnout zákazníkům čerpadla s maximální spolehlivostí a minimálními nároky na prostor.“
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-abel.png?v=1981137769)
Zvýšení přesnosti, snížení počtu měřicích bodů
Společnost EnviroFALK GmbH již více než 30 let navrhuje a vyrábí systémy pro úpravu vody pro celou řadu průmyslových odvětví po celém světě.
Společnost používá senzor tlaku PL15 v různých aplikacích, včetně vícestupňového filtračního systému. V budoucnu se bude senzor používat také pro hydrostatické měření hladiny v různých nádržích, což sníží množství typů v systému i náklady na skladování.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-envirofalk.png?v=1981139394)
Další typické aplikace
- Použití a dávkování lepidel, adheziv, pěn a jiných vysoce viskózních médií
- Použití ve sněžných dělech: Zapuštěná konstrukce zajišťuje, že voda ve vysokotlakém okruhu může odtékat a nezamrzá v procesním připojení
- Použití v systémech čištění dílů: Zapuštěná konstrukce PL15 zabraňuje ucpání tlakového kanálu, např. třískami nebo pěnou
- Použití v médiích obsahujících pevné látky, např. při čištění odpadních vod
Systémové připojení
Koncepce těsnění
Koncepce těsnění závisí na způsobu instalace senzoru.
- Přizpůsobení se stávajícím svařovacím adaptérem
V kombinaci s O-kroužkem lze senzor PL použít na těsnicí hraně při tlaku až 60 barů. Při tlaku > 60 barů se používá těsnění mezi krytem a procesním připojením. - Použití svařovacího adaptéru ifm E30509
Při použití svařovacího adaptéru ifm se přímo na hrotu senzoru vytvoří těsnicí hrana kov na kov. Tím se zabrání tomu, aby se kapalná média, jako jsou barvy nebo laky, dostala pod vysokým tlakem do závitové oblasti měřicího připojení, aby se tam usazovala nebo aby se smísila/znečistila následná média v další fázi procesu. - Instalace do bloku nebo potrubí
Při instalaci do standardního ½ závitového otvoru se používá těsnění mezi krytem a procesním připojením.
Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link
Ztráty při konverzi jsou prostřednictvím digitální komunikace vyloučeny a vnější vlivy, například magnetické pole, nemají na kvalitu signálu žádný vliv.
Tlaková křivka je neustále monitorována a umožňuje vám mít neustálý přehled o procesu. Vzhledem k tomu, že převodník přenáší i teplotu média, není potřeba druhý měřicí bod.
Senzor tlaku lze snadno a rychle konfigurovat prostřednictvím IO-Link.