- O3M 3D Smart senzor - Přehled
- O2M kamerový systém
O2M kamerový systém
- Zapouzdřené, plně zalité těleso s krytím IP 67 / IP 69K
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Vyhřívání čoček
- Automatické nastavení jasu
- Schválení typu E4
Univerzální kamery pro náročné podmínky
U mobilních strojů je stále důležitější sledovat pracovní prostor a oblast za strojem. Kamerový systém O2M s analogovým obrazovým výstupem (PAL) je určen pro zvlášť náročné prostředí a vyniká svým tělesem odolným vůči tlaku a citlivosti na světlo < 0,05 lux.
Nový kamerový systém O2M například může být připojen přímo ke grafickým dialogovým modulům PDM360 s barevným displejem a analogovým rozhraním. To umožňuje použití dialogového modulu nejen pro zobrazení informací o stroji, ale také snímků z až dvou kamerových systémů. Díky tomu není potřeba zvláštní monitor.
Kromě toho lze připojit monitory k okamžitému použití E2M231 nebo E2M232.
Pracovní vzdálenost a velikost zorného pole

Úhel otevření 118° (O2M202 a O2M203)
Výrobky a příklady zapojení
Přehled výrobků | |
---|---|
• 2D kamery pro mobilní aplikace s analogovým obrazovým výstupem |
|
• Monitory pro analogové kamery |
|
• Propojovací kabely pro mobilní kamery |
|
![]() |
• Dělič obrazu pro mobilní stroje |
![]() |
• Obrazový přepínač se 3 porty pro O2M |

Příklad zapojení s děličem obrazu