- O3M 3D Smart senzor - Přehled
- Výběr produktů
Inteligentní 3D senzor O3M – výběr výrobku
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2015---sprechende-namen/ifm-o3m-systems-for-mobile-machines-cameras-product-news-01.jpg?v=-1874871532)
Popis | Úhel otevření (°) | Objednací číslo | Vhodná systémová IR osvětlovací jednotka |
---|---|---|---|
Inteligentní mobilní 3D senzor | 70 × 23 | O3M151 | O3M950 |
Mobilní 3D inteligentní senzor s integrovaným překrytím 2D/3D | 70 × 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Inteligentní mobilní 3D senzor | 95 × 32 | O3M161 | O3M960 |
Mobilní 3D inteligentní senzor s integrovaným překrytím 2D/3D | 95 × 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Mobilní 3D inteligentní senzor s integrovaným překrytím 2D/3D | 97 × 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Pracovní vzdálenost a velikosti zorného pole
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/bildfeld/o3m-oeffnungswinkel.png?v=2019758688)
Typ | Úhel otevření [°] | Pracovní vzdálenost [m] | Velikost zorného pole [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 × 23 | 5 | 7 × 2 |
10 | 14 × 4,1 | ||
15 | 21 × 6,5 | ||
30 | 42 × 12,2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 × 32 | 5 | 11 × 2,9 |
10 | 21,8 × 5,7 | ||
15 | 32,7 × 8,6 | ||
30 | 65 × 17 | ||
O3M271 | 97 × 44 | 5 | 11,3 × 4 |
10 | 22,6 × 8,1 | ||
15 | 33,9 × 12,1 | ||
30 | 67,8 × 24,2 |
Přehled výrobků | |
---|---|
• 3D kamery pro mobilní aplikace |
|
• 2D kamery pro mobilní aplikace s analogovým obrazovým výstupem |
|
• Monitory pro analogové kamery |