- Přednosti systému AS-i
- Přehled systému
Přehled systému AS-Interface
Jaké možnosti AS-Interface nabízí?
Firmy po celém světě při zvyšování celkové efektivity a provozuschopnosti svých zařízení stále víc využívají jednoduché propojovací a automatizační technologie. Stabilní místo mezi nimi má AS-Interface. Sofistikovaná technologie AS-Interface nabízí vysokou spolehlivost, odolnost vůči rušení a různé diagnostické funkce.
Tato jednoduchá, velmi stabilní a osvědčená technologie umožňuje, aby senzory souběžně přenášely diagnostické informace do jednotek PLC a vyšších informačních systémů. Svým modulárním uspořádáním a flexibilní propojovací technikou zajišťuje snadnou integraci do systému.
Plochá dvojlinka přenáší data a energii a není potřeba složité paralelní vedení.
Chcete se o technologii AS-Interface dovědět víc? Není nic snazšího.
Připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších vlastností a předností AS-Interface.
Topologie | flexibilní uspořádání |
Způsob přenosu | nestíněná dvojlinka pro přenos dat a napájení |
Délka kabelu | 100 m, možnost prodloužit až na 1000 m, pomocí optických kabelů až na 3000 m |
Počet vstupů/výstupů | 496 vstupů + 496 výstupů pro digitální a analogové signály a zabezpečená data |
Doba cyklu | 5–10 ms |
Co vám může AS-Link nabídnout?
- Celosvětově standardizovaný systém odpovídající normě IEC 62026-2.
- Systém AS-Interface umožňuje vytvářet kabeláže s libovolnou topologií.
Nahrazuje běžné, složité paralelní zapojování. - Kabeláž lze připojit k řídicím systémům s různými provozními sběrnicovými systémy (např. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat).
Přednosti technologie AS-Interface
- Snadné zavedení, nestíněná kabeláž a napájení.
- AS-Interface je flexibilní levný systém, který lze snadno rozšiřovat.
- Ve stejném systému lze zpracovávat zabezpečená i nezabezpečená data.
- Jednodušší uvedení do provozu, menší nároky na dokumentaci a různé diagnostické funkce.
- Méně spojů díky modulárnímu uspořádání a flexibilní propojovací technice.
Shrnutí
Pomocí technologie AS-Interface lze snadno a pohodlně vytvořit perspektivní základy pro inteligentní automatizaci průmyslu.