- Kapacitní senzory podle aplikace
- Automatizace provozu
Automatizace provozu
Senzor | Těleso | Elektrické provedení | Spínací vzdálenost | Mechanické provedení | Další informace |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
o velikosti 12 mm | • Nerezové těleso • Čelní strana PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
o velikosti 30 mm | • Plastové těleso • Plastová přední strana |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
o velikosti 40 mm | • Nerezové těleso • Plastové těleso • Plastová přední strana |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm nevazební montáž | Pro snadnou instalaci bez montážních adaptérů a kabelových vázacích pásek |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm nevazební montáž | Pro snadnou instalaci bez montážních adaptérů a kabelových vázacích pásek |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Rozsah měření hladiny 200 mm |
Tři bodové hladinové senzory v jedné jednotce |
|
|
![]() AC/DC |
Různá kulatá a kvádrová provedení pouzder | • AC/DC | o velikosti 60 mm | • Plastové těleso • Plastová přední strana |
|