KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm polo-vazební • 0,5...30 mm nevazební |
• spínač • rozpínač |
- Jednoduše nastavitelná spínací vzdálenost
- Vysoká třída ochrany splňující požadavky náročných průmyslových prostředí
- Použití při vysokých teplotách média
- K detekci polohy nebo monitorování hladiny či množství
|
KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm polo-vazební • 0,5...30 mm nevazební |
• Volitelné |
- Jednoduše nastavitelná spínací vzdálenost
- Ukazatel signálu pro dokonalý spínací bod
- Vysoká třída ochrany splňující požadavky náročných průmyslových prostředí
- Použití při vysokých teplotách média
- K detekci polohy nebo monitorování hladiny či množství
|
KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm polo-vazební • 0,5...40 mm nevazební |
• spínač • rozpínač |
- Jednoduše nastavitelná spínací vzdálenost
- Vysoká třída ochrany splňující požadavky náročných průmyslových prostředí
- Použití při vysokých teplotách média
- K detekci polohy nebo monitorování hladiny či množství
|
KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm polo-vazební • 0,5...40 mm nevazební |
• Volitelné |
- Jednoduše nastavitelná spínací vzdálenost
- Ukazatel signálu pro dokonalý spínací bod
- Vysoká třída ochrany splňující požadavky náročných průmyslových prostředí
- Použití při vysokých teplotách média
- K detekci polohy nebo monitorování hladiny či množství
|
KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programovatelné |
• S tlačítky |
- Pro použití v plastových strojích a krystalizátorech
- Detekce úrovně hladiny granulátů až do 250 °C
- LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
- Odolnost vůči elektrostatickému výboji
|
KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Rozsah měření hladiny 200 mm |
• Programovatelné |
- Průběžné měření hladiny zvenčí
- Bez namáhání způsobovaného látkou uvnitř díky bezkontaktní detekci
- Tři bodové hladinové senzory v jedné jednotce
- Aby se zlepšila kvalita procesu, lze detekovat a signalizovat vklady
- Propojení několika KQ10 prostřednictvím IO-Link
|