Kouzelné složení M18 Cube
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/stage_cube2240x717px.jpg?v=-810191547)
Standardní montáž + úspora místa = M18 Cube |
---|
Podobnosti mezi jednotlivými typy Cubes
- Kompaktní obdélníkové pouzdro pro omezený prostor kombinované se standardním závitem M18
- Vysoká třída ochrany a odolné kovové těleso pro použití v náročných průmyslových prostředích
- Rychlé a snadné nastavení spínacích bodů pomocí IO-Link nebo tlačítky
- Průběžná vizualizace hodnoty vzdálenosti pomocí IO-Link
Fotoelektrický senzor: Pro rychlé použití
- Potlačení pozadí a vysoká spínací frekvence 1 000 Hz pro rychlý provoz
- Detekce světlých nebo tmavých objektů na velké vzdálenosti
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-og-cube-02-ogh.jpg?v=-611730011)
Ultrazvukový senzor Pro obtížné povrchy
- Snímací dosah až 1,2 m nezávisle na barvě, průhlednosti nebo lesku povrchu objektu
- Provoz jako reflexní světelná závora pro detekci objektů nezávisle na poloze natočení
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-og-cube-02-ug.jpg?v=-636441044)
PMD senzor vzdálenosti: Pro přesnou detekci
- Inovativní systém čipového měření doby průchodu s technologií PMD pro velmi přesné měření do 1,5 m
- Vynikající odolnost proti odrazům, nezávislost na barvě a potlačení pozadí pro bezproblémový a spolehlivý provoz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-ogcube-02-ogd.jpg?v=-613116291)
3 principy měření nabízejí vhodná řešení pro každou aplikaci:
Objekt/aplikace | PMD vzdálenost senzor |
Fotoelektrický senzor |
Ultrazvukový senzor |
|
---|---|---|---|---|
Lesklé objekty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nepravidelné objekty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objekty s otvory |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Průhledné objekty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Průhledné, bez symbolu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Průhledné, bez symbolu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Velká oblast |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Úhel k cíli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Malé cíle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Různobarevné cíle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hladina nepravidelných objektů |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dlouhý rozsah (>1m) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |