- Seviye sensörlerine genel bakış
- Ürün haberleri: Radar Seviye Sensörü
Radar seviye sensörü: hızlı ve 10 m'ye kadar hassas
Tanklarda sorunsuz seviye denetimi
LW2720 radar seviye sensörü hız ve doğrulukta yeni kıstaslar belirliyor. Rekor sürede kurulumuyla başlayalım: Standart bir M12 kablosu, IO-Link kullanarak hızlı parametre ayarı ve çeşitli adaptör seçenekleri, kullanıma hazır şekilde, basit ve özelleştirilmiş kullanım sağlar.
Örneğin 10 metre yüksekliğe kadar çıkabilen tanklarda kullanıldığında, LW2720 sensörü çalkalama düzeneklerinin veya püskürtme toplarının varlığında bile hassas seviye tespiti sağlar. Aynı zamanda, değişen madde özelliklerinden de etkilenmez. 80 GHz teknolojisi sayesinde tankların yüksek hızda doldurulması veya boşaltılması bile radar sensörü tarafından kaydedilir - hızlı, yüksek hassasiyette ve kör alanlar olmadan.
LW27'nin ayrıntıları
Ürün faydaları
Mümkün olan en iyi performans
80 GHz teknolojisi, dar alanlarda bile odaklanmış ve hassas seviye ölçümü sağlar.
80 GHz teknolojisi, dar alanlarda bile odaklanmış ve hassas seviye ölçümü sağlar.
Basit kurulum, maliyet ve zaman tasarrufu sağlar
Ön kablolaması yapılmış M12 bağlantı tekniği yalnızca yanlış kablolama riskini azaltmakla kalmaz. Parametre ayarı için, kurulumu hızlı ve kolay bir hale de getiren tek bir değer gerekir. Parametreler, ücretsiz moneo|blue uygulamamız ve EIO330 Bluetooth adaptörüyle de rahatça ayarlanabilir.
Ön kablolaması yapılmış M12 bağlantı tekniği yalnızca yanlış kablolama riskini azaltmakla kalmaz. Parametre ayarı için, kurulumu hızlı ve kolay bir hale de getiren tek bir değer gerekir. Parametreler, ücretsiz moneo|blue uygulamamız ve EIO330 Bluetooth adaptörüyle de rahatça ayarlanabilir.
Temassız ölçüm prensibi
Temassız ölçüm prensibi, maddenin yapışması veya çalkalama düzeneklerinin neden olduğu hasarlardan kaynaklanan arızaları önler. Yoğunluk, viskozite, sıcaklık, basınç ve pH gibi proses koşulları bile ölçümü etkilemez.
Temassız ölçüm prensibi, maddenin yapışması veya çalkalama düzeneklerinin neden olduğu hasarlardan kaynaklanan arızaları önler. Yoğunluk, viskozite, sıcaklık, basınç ve pH gibi proses koşulları bile ölçümü etkilemez.
Parazit oluşturan yapılar akıllı algoritma tarafından engellenir
Parazit oluşturan yapılar (boru sistemi, çalkalama düzenekleri, püskürtme topları, vb.), parametre ayarı minimize edilerek ve güvenilir ve sorunsuz bir seviye ölçümü sağlanarak otomatik şekilde akıllı algoritma tarafından engellenir.
Parazit oluşturan yapılar (boru sistemi, çalkalama düzenekleri, püskürtme topları, vb.), parametre ayarı minimize edilerek ve güvenilir ve sorunsuz bir seviye ölçümü sağlanarak otomatik şekilde akıllı algoritma tarafından engellenir.
Hiçbir conta içermeyen ve hijyenik tasarıma sahip tek parça paslanmaz çelik gövde
Düzenli temizlik proseslerine bile dayanacak optimum ve uzun süreli dayanıklılık. Kırılgan contaların neden olduğu aşınma oluşmaz. IP66/68 ve IP69K koruma sınıfı ile hijyenik ortamlarda kullanım için onaylanmıştır.
Düzenli temizlik proseslerine bile dayanacak optimum ve uzun süreli dayanıklılık. Kırılgan contaların neden olduğu aşınma oluşmaz. IP66/68 ve IP69K koruma sınıfı ile hijyenik ortamlarda kullanım için onaylanmıştır.
Uygulamalar
Sistem bağlantısı
IO-Link sayesinde sağlanan faydalar
- Kayıpsız veri iletimi
Seviye ölçümünün dijital aktarımı - Tak - Çalıştır
Radar sensörü, IO-Link üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir; sadece bir parametrenin ayarlanması gerekir. Parametre ayarı, ücretsiz moneo|blue uygulamamız ve EIO330 Bluetooth adaptörü kullanılarak akıllı telefon üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. - Uzaktan bakım
IO-Link kullanarak yerleşik standart endüstriyel haberleşme sistemi üzerinden uzaktan bakım ve parametre ayarı.
• Üst yapıya gerek yok
• Maliyet tasarrufu ve artan güvenlik