• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Haberler
  3. PG elektronik manometre

Akıllı basınç göstergeli elektronik manometre

ifm basınç sensörleri, çok çeşitli sektörde ve hijyen uygulamalarında uzun yıllar içinde güvenli bir çözüm olduğunu kanıtlamıştır. PG elektronik manometre artık revize edildi, yeni ve iyileştirilmiş özellikler sunuyor.
Çok renkli LED gösterge; basınç aralıklarının, anahtarlama noktalarının ve minimum - maksimum değerlerin net ve açık bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Hataya açık olan mekanik işaret noktaları, dayanıklı ve yüksek görünürlüğe sahip LED'lerle değiştirildi. Bu teknolojik ilerleme, gelişmiş netlik ve güvenilirlik sağlıyor.

Elektronik manometrenin ayrıntıları

Ürün faydaları

Birleşik manometre ve elektronik basınç sensörü
PG, manometre göstergesinin mükemmel okunabilirliğini elektronik basınç sensörünün güçlü yönleriyle birleştirerek kapsamlı görselleştirme özelliklerine sahip hassas bir basınç sensörü ortaya çıkarır.

Akıllı LED gösterge
Çok renkli LED halka; basınç aralıklarının, anahtarlama noktalarının ve minimum - maksimum değerlerin net ve açık bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Özel görselleştirme seçeneklerinden yararlanın ve çalışma aralıklarını IO-Link aracılığıyla özel uygulamanıza göre ayarlayın. Klasik manometrelerde olduğu gibi çalışma aralıklarını manüel olarak işaretlemeye artık gerek yoktur. Ayrıca proses değeri de sayısal bir değer olarak görüntülenir. PG17, basıncın mı yoksa sıcaklığın mı görüntüleneceğini seçmenize olanak sağlar.
Kurulduktan sonra, kurulum durumundan bağımsız olarak sensörün ekranını mekanik olarak hizalayabilirsiniz.

Hijyenik ve endüstriyel cihaz versiyonları
Hem hijyenik hem de endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için, farklı teknik özelliklere ve onaylara sahip iki ayrı versiyon geliştirdik ve her durumda mümkün olan en iyi performansı elde etmenize yardımcı olduk.

Dayanıklı bir seramik ölçüm hücresi
Elektronik manometre, sahip dayanıklı seramik ölçüm hücresi ile ayırt edilir ve kritik uygulamalarda güvenliği ve güveni artırır.

Ölçüm hücresi hakkında daha fazla bilgi edinin

Hijyenik uygulamalarda olağanüstü güvenlik
Hijyenik cihaz versiyonu, 150 °C'ye kadar madde sıcaklıklarına sürekli olarak dayanabilir ve IO-Link aracılığıyla sıcaklık değerini verir. CIP proseslerinde oluşan dinamik sıcaklık değişimleri telafi edilir.

Akıllı LED gösterge

Ürün ayrıntıları

Versiyon Hijyenik versiyon PG17xx Endüstriyel versiyon PG14xx
Ölçüm aralıkları -1…40 bar -1…400 bar
Entegre madde sıcaklık ölçümü
Cihaz sıcaklığı çıkışı
Maks. akışkan sıcaklığı 150 °C'ye kadar sürekli olarak dayanır 80 °C'ye kadar sürekli olarak dayanır
Sıcaklık kompanzasyonu
Proses bağlantısı Aseptoflex-Vario G ½“
Ölçüm hücresi Seramik ölçüm hücresi Seramik ölçüm hücresi
Onaylar** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Fiyat
** Tüm ürünlerimiz, standart olarak CE, cULus, CPA ve UKCA'ya sahiptir

Kullanım örnekleri

Sistem bağlantısı

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

IO-Link üzerinden bilgi ve seçenekler

Manometre, parametre ayarı ve proses değeri aktarımı gibi tipik fonksiyonlara ek olarak IO-Link aracılığıyla daha fazla bilgi ve seçenek sunar:

  • gösterge optimizasyonu (parlaklık, renk, maks. 5 yerleşim düzeni)
  • min. ve maks. hafıza, sayaç
  • cihaz sıcaklığı

Kayıpsız veri iletimi
IO-Link, dijital iletişim yoluyla dönüşüm kayıpları hariç tutulduğu için kayıpsız veri iletimi sağlar. Manyetik alanlar gibi dış etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Teşhis verileri de IO-Link üzerinden sağlanır.

Şeffaf prosesler
Mevcut basınç, IO-Link aracılığıyla hassas şekilde ve yüksek çözünürlükte bir çıkış olarak verilir. Bu, proseslerinizi her zaman takip etmenizi kolaylaştırır. Ayrıca madde sıcaklığı IO-Link üzerinden periyodik olarak yayınlanır (PG17xx).

Uzaktan veya doğrudan HMI üzerinde esnek konfigürasyon
Basınç sensörü, uzaktan veya çalışma sırasında da IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.

Cihazı değiştirmeyi mi planlıyorsunuz?
Yedekleme ve geri yükleme fonksiyonu, parametre setlerini otomatik olarak yedekler, geri yükler ve yalnızca cihazın değiştirilmesi gerekir.

Modern ve klasik kurulum

 
PG elektronik manometre

Mekanik manometre

Basınç sensörü
(göstergesiz)
    Genellikle birlikte kullanılır
Ölçüm hücresi sağlam ve hijyenik seramik ölçüm hücresi Mekanik ölçüm elemanı Seramik veya paslanmaz çelik ölçüm hücresi
Gösterge LED halkalı ekran

LED halka, kişiye özel olarak ayarlanabilir
Mekanik işaretçi:
çalışma aralıklarını manüel olarak işaretleme
Gövde Paslanmaz çelik gövde, ekran 320° döndürülebilir Paslanmaz çelik gövde Paslanmaz çelik gövde
Çıkışlar Dijital (IO-Link)
Analog 4...20 mA
Çıkış sinyalleri sadece ek basınç transmitteri ile birlikte mümkündür Anahtarlama çıkışı
Analog 4...20 mA
Dijital (IO-Link)
Fonksiyonlar ve özel özellikler Entegre sıcaklık ölçümü (PG17xx)

Sıcaklık telafisi

32-Bit IO-Link çözünürlüğü (20.000 adım)
Mekanik manometreler, genellikle kaçak yapabilen ve prosesi kirletebilen bir gövde dolgusu gerektirir

Mekanik işaretçiler hasara ve kaymaya karşı hassastır
PLC'ye iletilen ölçüm değerleri, analog manometre ile görüntülenen değerlerden daha hassastır
Sistem entegrasyonu Bir bileşenin hızlı ve kolay entegrasyonu En az iki bileşenin entegrasyonu (mekanik manometre + sensör) Ekran istenirse ek manometre gereklidir
Güç kaynağı 24 V DC gereklidir 24 V DC gereklidir

SSS

Ürünler