• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Teknik Araçlar
  2. Sertifikalar / raporlar

Sertifikalar / Raporlar

Fabrika sertifikası

IEC 60770'e uygun

Yeni: Seçilen sensörler için size ücretsiz olarak indirilebilir bir fabrika sertifikası sunuyoruz.

Bu sertifika, sensörün ölçüm aralığına bağlı olarak birden fazla kontrol noktasına yaklaşıldığında, analog ve IO-Link iletişimi için referans değerden sapmalar hakkında bilgi ve dokümantasyon sağlar. Dokümanı indirmek için sadece cihazın seri numarasına ve aktif bir e-mağaza hesabına ihtiyacınız bulunmaktadır.

Aşağıdaki ürünler için ücretsiz fabrika sertifikası bulunur:

Basınç

  • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (01/2018 üretim tarihinden itibaren)
  • PG27xx, PG28xx (01/2019 üretim tarihinden itibaren)

Sıcaklık

  • TA11xx, TA13xx ve TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (01/2018 üretim tarihinden itibaren)

Akış

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (yalnızca hava özellikleri için yayınlanır)
  • SDGx5x

Analiz

  • LDLxxx

➜ Fabrika sertifikasını indir

Üretici Sertifikası, DIN EN 10 204-2.1'e göre

DIN 50049-2,1 ye uygun

Üretici sertifikası, test sonuçlarını belirtmeden siparişe uygunluğu onaylar.

  • Muayene belgeleri ile mal giriş muayeneleri için gereken zaman ve kaynaklar önemli ölçüde azaltılabilir.
  • Maliyet azaltma
  • EN 10204 standardına uygun üretici sertifikaları ve üretici beyanları
  • Bu sayede, sipariş üretici tarafından onaylanır.

➜ Örnek üretici sertifikasını indir

DIN EN 10 204-2.2'ye göre üretici beyanı

DIN 50049-2,2 ye uygun

Üretici beyanı, listelenen ürünlerin ilgili teknik veri sayfalarındaki tanımlamalara uygun olduğunu ve % 100 son teste tâbi tutulduğunu belgelendirir.

  • Bir üretici beyanından alınan testler, bir üreticinin ürün serisinin kalite seviyesi ile ilgilidir ve bu nedenle üretici sertifikasından farklıdır.
  • Sertifika, üretici tarafından onaylanmıştır.
  • Standartta açıklanan üretici beyanları ve diğer sertifikalar, dahili testler için anlamlı bilgiler sağladıkları için önemli bir kalite yönetimi aracıdır.

➜ Örnek üretici beyanını indir

DIN EN 10-204-3.1'e göre muayene sertifikası

DIN 50049-3,1 ye uygun

Muayene sertifikası, malzeme özellikleri ve kalite gereksinimlerinin karşılandığını kanıtlamak için parti ile ilgili testlerin sonuçlarını içerir.

  • Çeşitli uygulamalar için, mukavemet veya dirençlerine göre makine ve bileşenleri tasarlamak için ilgili malzeme özellikleri belirlenebilir.

➜ Örnek denetim sertifikasını indir

Muayene sertifikası malzemesi EN10204-2.1/2.2/3.1

ISO10474 için uygun

  • Listelenen makalelerin ilgili veri sayfasındaki tanımlamalara uygun olduğunu onaylar.
  • Belirtilen ürüne (ürünlere) uygulanır ve ürün sipariş edilirken talep edilmelidir.
  • Sadece seviye sensörü ürünleri için verilir. Verilmesi mümkünse, bu, söz konusu sensörün Aksesuarlar bölmesinde belirtilir.

➜ Örnek denetim sertifikasını indir

Oksijen kullanımı için temizleme

Oksijen kullanımı için temizleme, yağ ve gresyağı olmamasını ve bu sayede proseste güvenli kullanım sağlar.

  • Oksijen uygulamalarında kullanılan sensörler, kalıntı veya kontaminasyondan arındırılmadıklarında tehlike arz eder.
  • Kendiliğinden tutuşmayı önlemek için bu tür sensörlerin maddeyle temas eden kısımlarının temizlenmesi gerekir.
  • Temizlenen üniteler özel olarak işaretlenir ve paketlenir.
  • Oksijen kullanımı için temizlik, yalnızca 25 bar değerine kadar olan basınç sensörleri için mevcuttur. Her sensör için 1 tane ZC0019 sipariş edilmelidir.

SB tipi akış sensörleri için yağ kalibrasyon hizmeti

Yağ kalibrasyonu aracılığıyla, kesin kalibrasyon eğrileri için yağ özellikleri ayarlanabilir ve bu sayede belirli uygulamalara uyarlanabilir.

  • Yağ sensörlerinin doğruluğu, büyük ölçüde kullanılan yağın viskozitesine ve sıcaklığına bağlıdır.
  • Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, yağ o kadar sıvı olur; bunun tersi de geçerlidir.
  • Bu nedenle bireysel kalibrasyonlar sunuyoruz.

Avantajlarınız?

  • Çok büyük zaman, enerji ve maliyet tasarrufu.