• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Teknik Araçlar
  2. Kalibrasyon hizmeti

ifm Kalibrasyon Hizmetini Keşfedin

ifm electronic’in Hassas Kalibrasyonu

Basınç Sensörleri için Kalibrasyon Yöntemi

Basınç sensörlerinin kalibrasyonu için karşılaştırmalı ölçüm, bilinen kütle parçalarını kullanarak elektronik basınç kontrol cihazları ve yüksek derece hassas basınç dengeleyicileri ile gerçekleştirilmektedir.

Sıcaklık Sensörleri için Kalibrasyon Yöntemi

Burada, kıyaslamalı ölçüm yüksek derecede hassas referans sıcaklık sensörleri kullanarak karıştırılmış, sıcaklık kontrollü sıvı banyolarında gerçekleştirilmektedir.

Akış Sensörleri için Kalibrasyon Yöntemi

Maddeye bağlı olarak karşılaştırmalı ölçüm, yüksek doğruluğa sahip referans akış cihazları ve kritik memeler kullanılarak gerçekleştirilir.

Analitik Sensörler için Kalibrasyon Yöntemi

Karşılaştırmalı ölçüm, ikincil bir kalibrasyon çözümü kullanılarak gerçekleştirilir.

Akredite Kalibrasyonlardan Yararlanın

Akredite Kalibrasyonların Performansı (DAkkS)

Kalibrasyon, onaylanmış bir laborauvar olan ifm tarafından DKD-R 5-1(09/2018) “Direnç Termometrelerinin Kalibrasyonu”, DKD-R 6-1 (03/2014) “Basınç Göstergelerinin Kalibrasyonu” veya KV-F001 (2017-06) “Akış Sensörleri için Dahili Kalibrasyon Yöntemi” yönergelerine göre karşılaştırmalı bir ölçüm yoluyla gerçekleştirilir.

DAkkS / Fabrika Sertifikalarının Verilmesi için Ölçüm Sistemleri

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) veya diğer ulusal standartlara göre takip edilebilir. DAkkS kalibrasyon sertifikalarının aksine, fabrika sertifikaları takip edilebilirlik kanıtı olarak kabul edilmeyebilir.

 

Özel Açıklamalar

  • ifm, analog proses değerlerine ek olarak, kalibrasyon sertifikasında IO-Link proses değerlerini de belirleme seçeneği sunar.
  • Tüm sertifikalar iki dillidir, Almanca ve İngilizce olarak verilir
  • Söz konusu makaleyi sipariş ederken ilgili sertifikalar talep edilmelidir

Çeşitli Sensörler için Kalibrasyonlar ve Yeniden Kalibrasyonlar – Kalibre Edebileceğimiz Miktarlara Genel Bakış

Akış Sensörleri

ISO Kalibrasyonu (Hava) 6 Ölçüm Noktası
ISO Kalibrasyonu (Su) 4 Ölçüm Noktası
DAkkS Kalibrasyonu (Hava) 6 Ölçüm Noktası
Fabrika Sertifikası Çok Noktalı

Basınç Sensörleri

ISO Kalibrasyonu 6 Ölçüm Noktası
DAkkS Kalibrasyonu 11 Ölçüm Noktası
Fabrika Sertifikası Çok Noktalı

Sıcaklık Sensörleri

ISO Kalibrasyonu 3/5/n Ölçüm Noktası
DAkkS Kalibrasyonu 3/5/n Ölçüm Noktası
Fabrika Sertifikası Çok Noktalı

Analitik sensörler

ISO Kalibrasyonu 3 Ölçüm Noktası
Fabrika Sertifikası Çok Noktalı
 

 

Kızılötesi Sıcaklık Sensörleri

Fabrika Sertifikası Çok Noktalı
Yeniden Kalibrasyon 3 Ölçüm Noktası

Optik yağ partikül monitörü

Yağ Parçacık Monitörünün Yeniden Kalibrasyonu 4 Ölçüm Noktası
Fabrika Sertifikası Çok Noktalı