You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to:United States
  1. Akış sensörleri
  2. Ürün yenilikleri
  3. Termal akış sensörleri

Termal akış sensörleri

Termal akış sensörleri, kalorimetrik ölçüm prensibi temelinde borulardaki sıvı ve gazlı maddelerin hızının (m/s) güvenilir şekilde ölçülmesini sağlar. İç boru çapını belirterek, akış hızının (l/dak) yaklaşık bir hesaplaması da yapılabilir.
ifm, sensörleri paslanmaz çelik, titanyum, seramik ve Hastelloy gibi malzemelerden üretilen sağlam gövdelerde üretir. Zorlu çevre koşullarında bile yüksek seviyede güvenilirlik sağlarlar. Geniş proses adaptörü yelpazesi sayesinde sensörler neredeyse tüm endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Uygulamalar

Genel olarak, termal akış sensörleri çok çeşitli madde ve uygulama için uygundur. Çalışma prensibi için temel ön koşul, ısının maddeden uzaklaştırılmasıdır. Bir termal sensör, daha sonra öğretme fonksiyonu kullanılarak belirli bir maddeye öğretilebilir.

Sulu madde

Termal akış sensörleri, iyi termal bağlantıları sayesinde örneğin endüstriyel pompalar ve makinelerde veya bina teknolojisinde soğutma ve su kaynaklarının izlenmesi için idealdir.

  • Sunucu soğutma
  • Pompa izleme / kuru çalışma koruması
  • Takım tezgahlarının soğutulması
  • Tüketim ölçümü / trend izleme

Glikoller ve yağlar

Hesaplanan madde eğrilerinin entegrasyonu, viskoz yağlarda kullanıma olanak sağlar. Suda kalibre edilen sensörlerimiz, tesis durumunun basit trend algılamasını da gerçekleştirebilir.

  • Kuru çalışmaya karşı koruma
  • Filtre izleme
  • Soğutma devresi izleme
  • Endüstriyel iklimlendirme sistemleri HVAC

Gazlar

Temiz hava beslemesi ve aerosollerin, egzoz havasının veya buharların emilmesi için özel olarak kalibre edilmiş termal akış sensörleri geliştirilmiştir. Sensörler, sıcaklığı sabit olan sabit akışlarda kullanılmalıdır.

  • Hava beslemesi izleme
  • Ekstraksiyon sistemleri

Ürünler

Madde özellikleri

Prensip olarak termal akış sensörleri, geniş uygulama yelpazesinden de anlaşılabileceği gibi çeşitli maddelerle uyumludur. Hava, su bazlı maddeler, glikol ve yağlar gibi gazlı maddeler termal sensörlerle izlenebilir. Her maddenin özellikleri sürgüde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Kullanım örnekleri

Kurulum talimatları

Türbülans

Laminer ve türbülanslı akış profili

Termal akış sensörleri, sabit bir akış profilinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Laminer bir akış profili (1), akış hızının borunun merkezinde en yüksek olduğu, maddenin düzgün ve düzenli hareketiyle karakterize edilir. Diğer taraftan türbülanslı bir akış profili (2), akış profilini (2) bozan girdaplara veya düzensiz akışlara neden olabilen maddenin düzensiz hareketleri ile karakterize edilir.

Boru dirseklerinden önce ve sonra montaj

Borudaki yapılar, dirsekler, valfer veya redüktörler, sistemde akış profilinin bozulmasına yol açan ve ölçüm sonuçları yorumlanırken dikkate alınması gereken farklı türbülanslar oluşturur.
Bu nedenle, kurulum durumu, maddenin bir giriş bölümü aracılığıyla sakinleşebileceği ve ölçüm noktasında sabit bir akış profilinin mevcut olacağı şekilde seçilmelidir.

Bir parazit kaynağının arkasına montaj

Bu amaçla, sensör ile parazit kaynağı arasında önerilen mesafeler, bir sakinleştirme mesafesi ve tercihen borunun ortasında en az 15 mm'lik bir daldırma derinliği olarak korunmalıdır.

Sıcaklık

Sıcaklık katmanlaşması
Özellikle yağlarda, borular içinde ciddi sıcaklık katmanlaşması oluşabilir. Bu özel durumda lütfen aşağıdakilere dikkat edin:
Ortam sıcaklığının sensör ucu üzerindeki etkisini en aza indirmek için merkezi bir boru tesisatı önerilir. Bu amaçla farklı uzunluklarda ölçüm uçlarına sahip sensörler sunuyoruz.

Sıcaklık farkları
Sensör gövdesi ve sensör ucu arasındaki ısı transferi nedeniyle, özellikle hava ve gaz uygulamalarında madde ile ortam sıcaklığı arasında sadece küçük bir sıcaklık farkı olmalıdır. Termal çalışma prensibi nedeniyle, belirtilen doğruluğu elde etmek için addeye yerleştirilen sensör ucunun maddenin sıcaklığını varsayması gerekir.

Sıcaklık sıçramaları
Hızlı ve düzensiz sıcaklık değişimleri, geçici yanlış yorumlamalara neden olabilir. Sıcaklık gradyanı, belirli bir zaman aralığında sıcaklığın ne kadar değiştiğini gösterir. Sıcaklık gradyanı ne kadar yüksekse, maddedeki sıcaklık o kadar hızlı yükselir veya düşer. 0,5 k/dak üzerindeki bir sıcaklık gradyanı, termal sensörlerin ölçüm doğruluğunu önemli ölçüde etkileyebilir, çünkü sensör ve referans eleman, sıcaklık katmanlaşması nedeniyle maddeyle farklı termal bağlantılara sahiptir.

Montajla ilgili sonuç

Çok sayıda uygulama, madde ve kurulum durumu nedeniyle, kullanım kılavuzundaki notlar, tekrarlanabilir ölçüm sonuçları elde etmek için giriş ve çıkış bölümlerine (D = çap) yönelik asgari gereksinimleri temsil eder. Mümkün olan en iyi performans için: Parazit kaynağı (S) ile sensör arasındaki mesafe ne kadar büyükse, akış profili o kadar istikrarlı olur.
Tasarımından bağımsız olarak, her termal akış sensörünün borunun yalnızca bir noktasındaki akış hızını ölçtüğünü anlamak önemlidir.

Uygulama zorluklarla mı karşılaşıyorsunuz?

Kalorimetrik ölçüm prensibi

Termal akış sensörleri nasıl çalışır?

SA ve SI tipleri, iki ölçüm elemanına ve bir ısı kaynağına sahiptir. Zeminin 10 mm üstüne takılan referans eleman, madde sıcaklığını ölçer ve bu değeri, sıcaklık dengelemesi için kullanılır. Zemindeki elemanla arasındaki sıcaklık farkı, buraya yerleştirilen ısı kaynağı aracılığıyla sabit tutulur. Bu farkı sabit tutmak için ihtiyaç duyulan güç, akış hızıyla orantılıdır. Artan bir akış hızı, daha yüksek ısı yayılımına neden olur.

Termal akış sensörlerine git