• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
  4. Röle adaptörleri

Saha kullanımı için röle adaptörleri

Röle adaptörünün kablolama şeması

24 VAC veya 32 VDC'yi sapma olmadan anahtarlayın

Yüksek IP koruması ve M12 bağlantı tekniği sayesinde, otomasyon teknolojisi için giderek daha fazla bileşen, sahada kullanıma uygundur. Kural olarak, 24 V seviyeli yarı iletken çıkışları ve 20 ila 300 mA arasında maksimum anahtarlama akımları vardır. Eğer başka voltajlar, daha yüksek anahtarlama akımları veya galvanik ayırma gerekiyorsa, röleler popüler bir çözümdür - bununla birlikte, şimdiye kadar bir kontrol kabini üzerinden dolambaçlı bir yol gerekliydi. ifm'nin yeni röle adaptörleri ile sahada yaygın olarak kullanılan M12 bağlantı tekniği sayesinde, kolay ve güvenilir bir şekilde bağlanabilen sahaya uyumlu röleler artık mevcuttur.

Röle adaptörleri hakkında SSS