• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
  4. Sıcaklık dönüştürücüler (RTD)

TP, sıcaklık değerlerini IO-Link sinyallerine dönüştürür

Sinyal dönüştürücünün sensör, master, kontrol cihazı ve bulut ile entegrasyonu

Pt100 veya Pt1000? Kolayca dijitalleştirmek için TP'yi kullanın.

TP sıcaklık dönüştürücü, sıcaklık sensörleri ve dirençli termometreler için kullanılan bir sinyal dönüştürücüdür. TT veya TM serisinin sonda sensörleri veya TS serisinin vidalı veya kurma sensörleri, tanklardaki ve borulardaki sıvıların ve gazların sıcaklığını izlemek için doğrudan TP'ye bağlanabilir.

TP sıcaklık dönüştürücü ile, kablolama ve kurulum karmaşıklığı, geleneksel kafalı veya DIN rayına uygun transmiterlere kıyasla önemli ölçüde azaltılmıştır. Standartlaştırılmış M12 bağlantılarının kullanılması sayesinde, montaj sırasında sıcaklık sensörlerinin kablo kelepçeleriyle yanlış bağlanması gibi hata kaynakları ortadan kaldırılmıştır. TP, kompakt tasarımı sayesinde, sınırlı montaj alanına sahip uygulamalarda da kullanılabilir.

Sensör, örn. moneo yazılımı kullanılarak IO-Link üzerinden yapılandırılabilir. moneo, aynı şekilde parametre setlerini görselleştirmek, değerlendirmek ve arşivlemek için de kullanılabilir.

Sıcaklık dönüştürücüler hakkında SSS