• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Sistem entegrasyonu
  3. Parametre ayarı

IO-Link Sensörlerinin Parametre Ayarı

moneo configure: Parametre Yazılımı

Akıllı IO-Link Yönetimi için Zeki Yazılım

  • Verimli:Tüm IO-Link sensörlerinin sadece tek bir yazılım aracılığıyla merkezi parametre ayarı. Üreticiden bağımsız.
  • Akıllı:IO-Link cihazlarını otomatik olarak algılama.
  • Kullanıcı Dostu:Parametre veri setlerinin yönetimi artık, hiç olmadığı kadar kolay.
  • Doğrudan:PLC aracılığıyla IO-Link sensörlerine doğrudan erişim.

Basit parametre ayarı için bir başlangıç noktası olarak düşünülebilecek bağımsız versiyon moneo configure free  veya daha fazla mone modülü ile kombinasyonlar yapılabilecek, şarj edilebilir moneo configure modül lisansı arasında seçim yapılabilir.

moneo blue: Mobil Parametre Ayarı ve Teşhisi Uygulaması

EIO330 Bluetooth Adaptörü Uygulaması

  • Bilgilendirici ve Verimli:Yoldayken, bir ifm masterına bağlı tüm IO-Link cihazlarının proses değerlerini ve olaylarını kontrol edin ve ücretsiz bir uygulamanın (iOS ve Android) yardımıyla sensörlerin parametrelerini ayarlayın.
  • Basit:Grafik gösterim sayesinde birçok sensörün parametre ayarı rahatça yapılabilir.