- IO-Link faydaları
- Sistem entegrasyonu
- IIoT bağlantısı
IT Çözümleri için IIoT Bağlantısı
PLC'nizin Tüm Yükü Taşımasına İzin Vermeyin!
Kolay IIoT Bağlantısı için Başlangıç Paketini Şimdi Edinin!
PLC, 1970'lerden itibaren otomasyonda temel bir araç oldu ve endüstriyel otomasyon ekipmanlarını kontrol etmekte kullanıldı. Ethernet teknolojilerinin ve IIoT uygulamalarının ortaya çıkması ile birlikte, PLC giderek, makine kontrolü için kullanılmayabilen, daha fazla bilgiyi iletmek zorunda kaldı.
PLC, sensör bilgilerinin yalnızca %5'ini kullanır. Bu bilgilerin veri boyutu, bayt ve milisaniye cinsinden çevrim süresidir. Peki sensörlerimizin SCADA, MES, ERP ve CMMS sistemlerinizle PLC'ye gerek olmadan doğrudan konuşmasına izin verseydik ve makine kontrolüne yönelik bilgileri yine PLC'ye göndermeye devam etseydik ne olurdu?
Bu, artık ifm'nin Y-Yolu ile mümkün. IO-Link masterlarımızın IT altyapısı için özel bir IP adresine sahip ayrı bir IIoT portu mevcuttur ve bu port, sistemin makine kontrol tarafını etkilemez. Bu benzersiz yaklaşım, bilgileri ve verileri gerek duyulan yere doğrudan göndermenizi sağlar.
HMI, görselleştirme bilgisayarları, sunucular, PC'ler vb. sensör bilgilerinin %95'ini kullanır. Veri boyutu, MB ve saniye cinsinden çevrim süresidir.