壓力感測器應用
移動式液壓應用
壓力感測器應用
液壓油
水性介質
氣體及壓縮空氣
移動式液壓應用
衛生
技術總覽
新聞
產品總覽
移動式液壓應用
感測器列表
壓力範圍
訊號
視覺化
考量點
PU
0…600 bar
傳送器
–
• 0...10 V or 0.5…4.5 VDC 固定類比
• G1/4 或 9/16 SAE 製程連接
• DEUTSCH, AMP 或 M12 電子連接
PT
0…600 bar
傳送器
–
• 4...20 mA 固定類比
• G1/4 製程連接
• DEUTSCH, AMP, M12 或 DIN 閥塞電子連接