- Y 形鏈路
- 品質監測
透過 ifm 的 Y 形鏈路執行品質監控
透過對您機器的選擇性資料收集,您可以提高設備的整體效率。顯示設備效能的實際值並透過 LINERECORDER 模組 MDE 尋找可能的最佳化。
利用可能性:
- 降低生產成本
- 提高生產透明度
- 提高設備整體效率、系統整體效能和可用性。
- 記錄機器相關事件
- 記錄使用者相關事件
- 資料評估:時間、機器、事件
- 最佳化機器、單條生產線、工具或材料等生產設備
透過 LINERECORDER 模組 MDE,可分析和記錄重要生產參數。關於機器使用率、生產效率以及故障位置的資訊,可透過 MDE 模組取得。
擷取機器正常運作時間的資料,以:
- OEE
- SEMI 標準
- VDI 3423 和 VDMA 66412
可能報告 FPY (直通率)
- 通過 / 失敗
- 故障率
- 品質因數
- 功率因數
- 可用性因數
- OEE 指示器
應用實例:品質監控