Y 形鏈路


為什麼使用 Y 形鏈路?
Y 形鏈路可直接提供 95% 的製程資料,無須透過控制器繞道。從感測器到 SAP®,IT 和自動化技術第一次以簡單且符合經濟效益的方式整合到一起 。
將 Y 形鏈路的優點用於現場的智慧解決方案:
- 狀況監控,
- 能源監控,
- 品質監控,
- 追蹤和追溯
- 遠端服務

工廠網路介面。
透過軟體和硬體元件,可實現所有已連接感測器和執行器,透過一個乙太網網路,與一台本機伺服器直接網路連線。使用此連線,可以直接由 IT 來讀取和處理機器資料、製程參數和診斷資料。
簡單易用的伺服器軟體 LINERECORDER SMART OBSERVER 可透過客戶特定的「駕駛艙」執行資料評估。使用相同的通訊機制,可以直接結合機器和交換生產相關資料。
如果有從 PLC 傳送到過程控制層級的感測器資料,則資料需要在 PLC 程式中予以定義。報告和分析也可以傳送到更高的層級。這樣做需要對 PLC 程式執行額外的預先調整。
從感測器到 SAP。
這是感測器資料第一次可以直接傳送到業務軟體 - 而且是在工廠規模,甚至在世界規模傳送。對所取得的資料執行即時評估可在工業 4.0 範疇下提升生產效率和節約能源。
連通 Smart Factory 的 Y 形鏈路。
完整的網路和機器與感測器資料的廣泛使用是工業 4.0 的聲明目標。聽起來似乎很簡單 - 但在實踐中仍會因為種種障礙而失敗。