Ugrás a fő tartalomra
You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States
  1. 超音波感測器
  2. 應用

應用

水槽內的液位或物品的距離:可用於各種類型應用的超音波感測器。

無接觸且連續的液位測量

超音波感測器的重要應用,包含水槽或穀倉內的液位測量。無論盛裝液體或散裝材料的容器,測量永遠可靠且精準。某些應用特別具腐蝕性的介質及蒸氣,對於許多感測器都是一大挑戰。有著高級不銹鋼外殼,宜福門全新超音波感測器可以抵抗外部影響,且能夠有更長的使用壽命。

透明物品偵測

像是PET瓶罐、泡鼓包裝或薄膜等透明物品,對於光電感測器是一大挑戰。超音波感測器能可靠地偵測這些類型的物品。其會發送聲波,會透過物品的表面反射,可靠地進行偵測。即使是透明或半透明目標,無論其材質特性,也能夠確保被偵測到。

捲軸的「空」偵測

薄膜、標籤、紙張、纜線:所有這些產品一般都儲存在捲軸並給料到流程中。消耗越多材料,捲軸的總直徑就會越小。超音波感測器可以偵測直徑改變,精準達毫米精度。物品的顏色、透明度或表面都沒有影響。使用者會適時的在捲軸需要被更換時接到通知。這將最小化昂貴又不必要的停機時間。

吸音物品的偵測

當測量不規則或吸音物品時,超音波感測器可能不會接收到回音。對於這樣的應用,可以使用镜面反射式感測器。發射的聲波會從指定的反射器(任何的硬物表面)反射,並由感測器接收。當物品干擾反射訊號時即會被偵測到。

透過小型開口達到精準偵測

超音波感測器有著寬闊聲束的特性。對於要偵測像是篩網盒的目標物品時是一大優勢。不過若是要測量小型安瓶的液位,或是需要高精準度的偵測時,應該怎麼辦呢?「聲音管」 (E23000) 專為此類應用開發。其聚焦聲波並縮小聲束,能夠透過小開口偵測。