- 超音波感測器
- 優勢
超音波感測器的優勢
超音波感測器偵測所有反射聲波的物品,並測量發送及接收反射聲波訊號的時間差。目標物的顏色、透明度及表面皆無影響。
不同於其他測量原理的優勢
| 對象 / 應用 | 超音波感測器 | ToF 距離感測器 | 光電 感測器 |
|
|---|---|---|---|---|
| 光滑物品 | ||||
| 不規則物品 | ||||
| 具有孔洞的物品 | ||||
| 透明物品 | ||||
| 透明 液體 |
||||
| 透明 薄膜 |
||||
| 大範圍 單一訊號 |
||||
| 不同顏色的目標物 | ||||
| 高低不規則物品 (種子、馬鈴薯) |
||||
| 長距離(>1公尺) | ||||
| 動態應用 | ![]() |
|||
| 至目標的角度 | ||||
| 小型目標 |
能可靠偵測透明物品
食品產業中的泡鼓包裝、PET瓶罐或透明塑膠碗,皆可使用超音波感測器而被可靠的偵測到。
對於複雜表面為理想的選擇
與光學感測器相反,介質的顏色、透明度及反射度均不影響偵測。寬闊的聲束能夠達到可靠的偵測,即使是網狀物品。
減少沉積
聲能轉換器的震動可以減少灰塵沉積。感測器即使在輕度髒汙的狀況下也能可靠的運作,且能在光學感測器已達到極限的應用上發揮效力。
極佳的性能
在各種類型的應用中,從紙箱批次高度監控,到光滑塑膠標籤「空」的偵測,超音波感測器提供了可靠且持續的訊號。舉例而言,宜福門的M18型超音波感測器有著特別小的盲區與長感應範圍,而這樣的感應範圍通常只有更大型的感測器才能達到。
使用IO-Link版本獲得更多加值功能
宜福門超音波感測器有可選的IO-Link版本,提供以下的好處:
- 虛擬教學按鈕可以簡單且有效的設定切換點
- 方便的隨插即用更換
- 可以在IO-Link主站上儲存參數
- 不需要詳細的文件即可設定參數
- 距離值的輸出以毫米為單位
- 聲束可依照應用調整
- 可調整開關延遲,以達到可靠的測量訊號
- 鑰匙鎖提供保護、避免竄改