Застосування
Застосування | Шлюз EtherNet/IP |
---|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Макс. споживання електроенергії з AS-i [mA] | 500; (із зовнішнім живленням: 10 mA) |
Кількість головних вузлів AS-i | 1 |
Електричний розподіл | Так |
Виходи
Діапазон напруги постійного струму [V] | до ЗННН |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | Ethernet |
---|
Протокол | EtherNet/IP |
---|---|
Тип використання | передача даних |
Швидкість передачі | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип роз'єму | RJ45 |
Протокол | Modbus TCP |
Тип використання | програмування |
Швидкість передачі | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип роз'єму | RJ45 |
Протокол | TCP/IP |
Тип використання | програмування |
Швидкість передачі | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип роз'єму | RJ45 |
Протокол | UDP/IP |
Тип використання | програмування |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -20...70 |
Захист | IP 20 |
Випробування/схвалення
MTTF [ANN] | 46 |
---|
Класифікація AS-i
Версія AS-i | 3.0 |
---|---|
AS-i майстер профіль | M4 |
Сертифікат AS-i | 97303 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 710.5 |
---|---|
Корпус | корпус для монтажу DIN-рейки |
Матеріали | алюміній з порошковим покриттям; сталевий лист оцинкований; ПК |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
|
---|---|---|
Комплектуючі (опціонально) |
|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | затискачі: ...2.5 mm² |
---|