- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- Універсальні модулі для польових застосувань
- AC2032
AS-Interface universal module
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
AS-Interface universal module
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
- Просте встановлення та підключення
- Для підключення датчиків та приводів із кабельним виводом
- Підключення через пружинні клеми
- Добре видимі потужні світлодіоди для відображення роботи, комутаційного стану та помилки
Application
Application | field installation |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 200 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 4 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 4 |
---|---|
Input circuit of digital inputs | PNP |
Sensor supply of the inputs | AS-i |
Подача напруги [V] | 20...30 |
Max. total current rating of inputs [mA] | 160 |
Input current High [mA] | > 5 |
Input current Low [mA] | < 3 |
Switching level high [V] | > 10 |
Digital inputs protected against short circuits | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
AS-i classification
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i profile | S-0.0.F | ||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.F | ||||||||||
Assignment of the data bits |
|
Mechanical data
Weight [g] | 182 |
---|---|
Type of mounting | AS-i interface to FC and SC lower parts |
Materials | PA 6-GF30; stainless steel (303/1.4305) |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
Module connection | Приладдя |
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
cage clamps: |