- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- Всі модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- AC2057
AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- Для децентралізованого запуску циліндрів і клапанів приводів
- Поєднання AS-i модуля вводу/виводу та електромагнітного клапана
- Висока ефективність використання енергії завдяки децентралізованому застосуванню поруч з приводом
- Просте встановлення та проводка
- Просте встановлення і проводка на колодці модуля
Application
Application | field installation |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 165 |
Integrated watchdog | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 2; Number of pneumatic outputs: 1 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 2 |
---|---|
Input circuit of digital inputs | PNP |
Sensor supply of the inputs | AS-i |
Подача напруги [V] | 20...30 |
Max. total current rating of inputs [mA] | 100 |
Input current High [mA] | > 3 |
Input current Low [mA] | < 1.5 |
Switching level high [V] | > 10 |
Digital inputs protected against short circuits | yes |
Outputs
Number of pneumatic outputs | 1; (pneumatic NO/NC selectable output ; monostable) |
---|---|
Actuator supply outputs | AS-i |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
AS-i classification
Розширений режим адресації | no | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profile | S-3.F | ||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID code [hex] | F | ||||||||||
Assignment of the data bits |
|
Mechanical data
Weight [g] | 249.85 | |
---|---|---|
Type of mounting | screw mounting | |
Materials | housing: PBT; metal parts: stainless steel (303/1.4305); Sealing: FKM | |
Pneumatic system | 1 x 4/2-way seat valve | |
Operating pressure range [bar] | 3...8 | |
Operating pressure range [MPa] | 0.3...0.8 | |
Note on working pressure range |
|
|
Air flow at 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Air flow at 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Permissible compressed air | filtered (5 µm); lubricated (ISO-VG10) or not lubricated | |
Tube fittings | Legris LF 3000/8 | |
Exhaust | exhaust can be discharged through tube connection |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | contact pins to module lower part, FK / PG: |
---|