• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
  4. Кнопкові модулі
  5. AC2388

AS-Interface illuminated pushbutton module

AC2388

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-Interface illuminated pushbutton module

AC2388

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

  • Використання в якості кнопки старт/стоп або кнопки для підтвердження на машинах
  • Кнопки з тактильною точкою в якості захисту від випадкового контакту
  • Добре видимі світлодіоди як оптичний зворотний зв'язок для спрацьовування
  • Активне спрацьовування за допомогою AS-інтерфейсу
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • ce
  • ukca
  • asi
Application
Application field installation
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC
Max. current consumption from AS-i [mA] 55
Inputs
Sensor supply of the inputs AS-i
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Storage temperature [°C] -40...85
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
AS-i classification
AS-i version 2.11; 3.0
Розширений режим адресації yes
AS-i master profile M2; M3; M4
AS-i profile S-7.A.E
AS-i I/O configuration [hex] 7
AS-i ID code [hex] A.E
AS-i certificate 133801
Assignment of the data bits
data bit D0 D1 D2 D3
LED 1 DO-0 - - -
LED 2 - DO-1 - -
pushbutton 1 DI-0 - - -
pushbutton 2 - DI-1 - -
Mechanical data
Weight [g] 133
Type of mounting mounting on DIN rail
Dimensions [mm] 89.6 x 46 x 45
Materials PA
Displays / operating elements
Display
operation LED, green
errors LED, red
Operating elements
2 freely programmable backlit function keys
Electrical connection
Module connection M12
Remarks
Pack quantity 1 pcs.