• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
  4. Компактні мережеві модулі CompactLine із гвинтовим кріпленням
  5. AC2413

AS-Interface CompactLine module

AC2413

CompactModule 4 SB

AS-Interface CompactLine module

AC2413

CompactModule 4 SB

  • Просте встановлення та підключення
  • Висока стійкість до ударів та вібрації завдяки герметичному корпусу
  • Добре видимі, яскраві світлодіоди для відображення роботи, функцій і помилок
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Міцні роз'єми М12 для підключення датчиків та приводів
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Application field installation
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC
Max. current consumption from AS-i [mA] 2000
Max. current load total [A] 4
Additional voltage supply [V] 20...30 DC; (AUX)
Max. current consumption from additional supply [mA] 2000; (AUX)
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Storage temperature [°C] -25...80
Max. relative air humidity [%] 90; (non condensing)
Max. height above sea level [m] 2000
Protection IP 67; (when flat cables are used E7400x / E7401x)
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
UL approval
подача напруги Class 2
Mechanical data
Weight [g] 272.5
Type of mounting AS-i flat cables directly connectable
Dimensions [mm] 118.2 x 60 x 27
Materials PA 6.6; socket: brass nickel-plated; threaded inserts in the lower part: brass nickel-plated; O-ring: FKM; piercing contacts: CuSn6 nickel-plated and tin-plated
Electrical connection
Module connection Приладдя
Аксесуари
Accessories (optional)
Stainless steel sleeve, for installation in case of high mechanical stress , E70402
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connector: M12; coding: A