- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- Компактні мережеві модулі CompactLine із гвинтовим кріпленням
- AC2417
AS-Interface CompactLine module
AC2417
CompactModule 4DO T M12
AS-Interface CompactLine module
AC2417
CompactModule 4DO T M12
- Просте встановлення та підключення
- Висока стійкість до ударів та вібрації завдяки герметичному корпусу
- Добре видимі, яскраві світлодіоди для відображення роботи, функцій і помилок
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Міцні роз'єми М12 для підключення датчиків та приводів
Application
Application | field installation |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 75 |
Max. current load total [A] | 4 |
Additional voltage supply [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Max. current consumption from additional supply [mA] | 4000; (AUX) |
Integrated watchdog | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 4 |
---|
Outputs
Number of digital outputs | 4 |
---|---|
Circuit | PNP |
Voltage range DC [V] | 15...30; (AUX) |
Max. current load per output [mA] | 2000; (utilisation category DC-13 (control of electromagnets): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. current load outputs total [A] | 4 |
Short-circuit proof | yes |
Electrically separated | yes |
Actuator supply outputs | AUX |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...80 |
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) |
Max. height above sea level [m] | 2000 |
Protection | IP 67; (when flat cables are used E7400x / E7401x) |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 300 | ||||||
UL approval |
|
AS-i classification
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressing | IR addressing possible | ||||||||||||||||||||
Розширений режим адресації | no | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profile | S-8.0.F | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.F | ||||||||||||||||||||
AS-i certificate | 92201 | ||||||||||||||||||||
Assignment of the data bits |
|
Mechanical data
Weight [g] | 292.5 |
---|---|
Type of mounting | AS-i flat cables directly connectable |
Materials | PA; socket: brass nickel-plated; threaded inserts in the lower part: brass nickel-plated; O-ring: FKM; piercing contacts: CuSn6 nickel-plated and tin-plated |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
Module connection | Приладдя |
---|
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connector: M12; coding: A |