- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- Компактні мережеві модулі CompactLine із гвинтовим кріпленням
- AC2488
AS-Interface CompactLine module
AC2488
CompactM8 8DI
AS-Interface CompactLine module
AC2488
CompactM8 8DI
- Просте встановлення та підключення
- Висока стійкість до ударів та вібрації завдяки герметичному корпусу
- Добре видимі, яскраві світлодіоди для відображення роботи, функцій і помилок
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Design | only for operation with AS-i masters with the profile M4 |
---|---|
Application | field installation |
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 230 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 8 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 8 |
---|---|
Input circuit of digital inputs | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Sensor supply of the inputs | AS-i |
Подача напруги [V] | 18...30; (DC) |
Max. total current rating of inputs [mA] | 180 |
Switching level high [V] | > 11 |
Digital inputs protected against short circuits | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...60 |
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) |
Max. height above sea level [m] | 2000 |
Protection | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 150 | ||||
UL approval |
|
AS-i classification
AS-i version | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розширений режим адресації | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profile | S-7.A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certificate | 100701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignment of the parameter bits |
|
Mechanical data
Weight [g] | 150.5 |
---|---|
Type of mounting | backplane mounting |
Dimensions [mm] | 134.5 x 30 x 23.5 |
Materials | PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
Module connection | M12 |
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Remarks |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - AS-i
Connector: 1 x M12; coding: A |
Electrical connection - Inputs
Connector: 8 x M8; coding: A |