AS-Interface PCB module
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
AS-Interface PCB module
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
- Для встановлення в невеликі корпуси, шафи керування та панелі операторів
- Проста та швидка проводка за допомогою гвинтових затискачів
- Компактне виконання
- Інтеграція механічних перемикачів у системи AS-i
- AS-i підключення для чотирьох приладів керування та сигналізації
Application
Application | housing for panel mounting |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 180; (without sensors: < 30 mA; inputs and outputs active: < 180 mA) |
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 0.15; (total current for all inputs and outputs supplied from AS-i: 150 mA) |
Integrated watchdog | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 4; Number of digital outputs: 3 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 4 |
---|---|
Input circuit of digital inputs | PNP |
Sensor supply of the inputs | AS-i |
Подача напруги [V] | 18...30; (DC) |
Max. total current rating of inputs [mA] | 150 |
Input current High [mA] | 6...10 |
Input current Low [mA] | 0...2 |
Switching level high [V] | > 11 |
Digital inputs protected against short circuits | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Number of digital outputs | 3 |
Circuit | PNP |
Voltage range DC [V] | 18...30; (DC) |
Max. current load per output [mA] | 100; (utilisation category DC-13 (control of electromagnets): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. current load outputs total [A] | 0.15 |
Short-circuit proof | yes |
Electrically separated | yes |
Actuator supply outputs | AS-i |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...55 |
---|---|
Protection | IP 20 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
AS-i classification
AS-i version | 3.0 |
---|---|
Розширений режим адресації | yes |
AS-i master profile | M2; M3; M4 |
AS-i profile | S-7.A.E |
AS-i I/O configuration [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | A.E |
AS-i certificate | 102401 |
Mechanical data
Weight [g] | 68 |
---|---|
Type of mounting | installation in a surface-mounted housing |
Dimensions [mm] | 31.1 x 12 x 76.6 |
Materials | housing: PC potted |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
screw terminals: |