- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- Польові модулі ProcessLine для вологого середовища
- AC2900
AS-Interface ProcessLine module
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
AS-Interface ProcessLine module
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
- Спеціально для використання у вологих середовищах харчової та питної промисловості
- Гігієнічне виконання без кутів та країв
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- AS-i та живлення 24 В через роз'єм M12
Application
Application | hygienic and wet areas in the food industry |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current load per module/slot [A] | 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A) |
Additional voltage supply [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -5...70 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -5...70 |
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) |
Max. height above sea level [m] | 2000 |
Protection | IP 68; IP 69K |
Pollution degree | 2 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 613.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 137.3 / L = 80 |
Materials | housing: stainless steel; O-ring: EPDM; захисні заглушки: PP |
Sealing material | EPDM |
Electrical connection
Module connection | M12 |
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
|
---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12; coding: A; Sealing: EPDM; Tightening torque: 1.2...1.4 Nm; Maximum cable length: 2 m |
Electrical connection - socket
Connector: 8 x M12; coding: A; Sealing: EPDM; Tightening torque: 1.2...1.4 Nm; Maximum cable length: 20 m |